The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Su Geçirmez

R-2000𝑖C/210WE, zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış güçlü ve sağlam bir 6 eksenli robottur. Standart olarak IP67 korumasına sahip olan bu robot, ıslak, tozlu veya kirli koşullara dayanıklıdır ve zorlu görevler için idealdir. Redüktör ve dış yüzeyinde özel korozyon önleyici korumaya sahip tamamen yıkanabilir tasarımı, uzun ömürlü dayanıklılık sağlar. 210 kg kaldırma kapasitesine sahip bu model, zorlu koşullarda yüksek güvenilirlik ve performans gerektiren endüstriler için mükemmeldir.
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2450 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Performans

Islak ortamlar için en güçlü robotlardan biri ile 210 kg'a kadar yük kapasitesiyle iş parçalarını veya temizlik araçları taşıyın.
Pictogram for

%100 Su Geçirmez

IP67 derecesine sahip tamamen sızdırmaz bir tasarıma sahip bu güçlü yıkama robotu ile yıkama ortamlarının gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Son Derece Sağlam

Redüktöre ve dış yüzeye uygulanan özel korozyon önleyici korumadan yararlanın. Yıkama işleminin yüksek basınçlarına ve öngörülemeyen kuvvetlerine zahmetsizce dayanır.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Neme ve Temizlik Maddelerine Dayanıklı

Çeşitli deterjan ve dezenfektanları güvenle kullanın; gerekirse, kullandığınız deterjanların uyumluluğu da test edilebilir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

En Aza İndirilmiş Girişim Riski

Girişim riskini azaltın ve kablolar, hava boruları vb. tüm iç hizmetlerin sağlam, esnek bir hortum içinde güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden ve ayrıca hava ile temizlenmesinden yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2450 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın