The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Lavaggio

L'R-2000iC/210WE è un robot a 6 assi potente e robusto, progettato per operare in ambienti difficili. Con protezione IP67 di serie, resiste a condizioni di umidità, polvere e sporco, rendendolo ideale per attività impegnative. Il suo design completamente lavabile, con speciale protezione anticorrosione sul riduttore e sulla superficie esterna, garantisce una lunga durata nel tempo. In grado di sollevare fino a 210 kg, questo modello è perfetto per settori che richiedono alta affidabilità e prestazioni in condizioni estreme.
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2450 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Prestazioni elevate

Trasporta pezzi o strumenti di pulizia con carichi fino a 210 kg con una delle robotiche più robuste per gli ambienti di lavaggio.
Pictogram for

100 % impermeabile

Soddisfa i requisiti degli ambienti di lavaggio con questo potente robotico caratterizzato da un progetto completamente sigillato con grado di protezione IP67.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Estremamente robusto

Approfitta di una speciale protezione anti-corrosione applicata al riduttore e alla superficie esterna. Resisti senza sforzo alle alte pressioni e alle forze imprevedibili del processo di lavaggio.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Resistente all'umidità e ai detergenti

Utilizzate con fiducia una varietà di detergenti e disinfettanti e, se necessario, i vostri detergenti individuali possono essere testati per verificarne la compatibilità.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Rischio di interferenze ridotto al minimo

Riduci il rischio di interferenze e approfitta del fatto che tutti i servizi interni, come cavi, tubi dell'aria, ecc. sono alloggiati in modo sicuro in un tubo flessibile e robusto e vengono anche spurgati con aria.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2450 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot con carichi pesanti. Scopri ora la nostra serie R-2000!

Lasciati ispirare