Il cuore di ogni FANUC ROBOCUT è il CNC più affidabile al mondo. Progettati per garantire la massima precisione, i CNC FANUC sono estremamente facili da usare e programmare, offrendo funzionalità impareggiabili. Per ottenere risultati precisi anche nelle operazioni di taglio più complesse, il modello FANUC 31i-WB supporta fino a 4 assi controllati simultaneamente e, monitorandoli costantemente, assicura una protezione continua contro le collisioni. La programmazione del 31i-WB è semplice, e grazie alla modalità di risparmio energetico e alle funzionalità di recupero dell’energia, ROBOCUT risulta particolarmente economico da gestire.
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Opzioni
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Controllo di precisione
FANUC 31𝑖-WB è la pietra miliare di ogni ROBOCUT, in grado di offrire precisione e facilità d'uso senza pari. Il suo eccezionale supporto fino a 4 assi controllati simultaneamente garantisce la precisione nelle operazioni di taglio più richieste. Inoltre, grazie a funzioni come la modalità di risparmio energetico e il recupero di energia, il funzionamento di ROBOCUT non è mai stato così conveniente.
Semplifica le regolazioni dei parametri dell'elettroerosione
Prova la precisione senza sforzo con la nostra funzione di regolazione semplice. Imposta con facilità i parametri dell'elettroerosione con incrementi del 10%, dal 50% al 120%, senza alterare lo spazio di taglio o le dimensioni del pezzo. Hai bisogno di angoli più profondi o di contorni specifici? Puoi ottenerli, passo dopo passo, con un massimo di 5 incrementi.
Massimizza i tempi di attività
Il setup è semplice grazie alle funzionalità di configurazione rapida del controllo FANUC 31i-WB. La funzione di guida alla configurazione ti accompagna passo dopo passo nel processo, mentre la schermata di ricerca EDM seleziona automaticamente le tecnologie EDM più adatte alla tua applicazione. Con la Programmazione Intelligente e la Funzione di Rotazione delle Coordinate 3D, il taglio di cave e il posizionamento preciso del filo diventano operazioni semplici e veloci.
Taglio di precisione facile
Ottieni un taglio conico di alta precisione con la nostra ultima funzione di regolazione della conicità. Grazie a una schermata operativa intuitiva e a una dima dedicata, i tagli conici soddisfano i più severi standard di qualità. Scatena nuove possibilità con ROBOCUT Control.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Funzione di regolazione semplice
Grazie a questa funzione intuitiva, i parametri dell'elettroerosione possono essere impostati facilmente con incrementi del 10% su una scala dal 50% al 120%. Lo spazio di taglio e le dimensioni del pezzo rimangono invariati. Con l'opzione di lasciarli inalterati, gli angoli interni ed esterni possono essere tagliati più in profondità con un massimo di 5 incrementi. Allo stesso modo, i contorni possono essere sagomati in singoli passi con un massimo di 5 incrementi.
Funzioni di supporto intelligenti
La funzione Set up Guidance spiega la procedura di impostazione.
La schermata di ricerca dell'elettroerosione fornisce le tecnologie di elettroerosione più adatte a ciascuna applicazione.
Funzione di programmazione intelligente per facilitare il taglio della cava.
Funzione di rotazione delle coordinate 3D per compensare la posizione verticale del filo spostando gli assi U/V rispetto all'inclinazione del pezzo.
Funzione di regolazione della conicità
La nostra ultima innovazione introduce una funzione avanzata che incorpora sia uno schermo operativo che una maschera specializzata. Questa funzione all'avanguardia è stata progettata per garantire una precisione impeccabile, soprattutto nelle applicazioni di taglio conico ad alta precisione.
Cambio rapido di schermata
FANUC ROBOCUT consente di passare a varie schermate con un solo pulsante su una semplice schermata di menu. Ciò consente di ottenere un'assistenza perfetta per il funzionamento efficiente della macchina.
Alimentazione SF3 / Alimentazione MF2 opzionale
L'alimentatore SF3 standard di FANUC è progettato per migliorare la qualità della superficie a velocità di taglio più elevate, generando scariche miniaturizzate e ad alta frequenza. Per ottenere scariche ancora più fini, necessarie per ottenere superfici ultra-lisce, massima precisione e taglio efficiente, è possibile optare per l'alimentatore MF2. Questa caratteristica opzionale lo rende particolarmente adatto alla produzione di stampi necessari per componenti elettrici di alta qualità come i connettori.
Funzione di rotazione 3D automatica
Per garantire una configurazione più rapida e priva di errori, il software FANUC Auto 3D misura l'inclinazione e la rotazione del pezzo compensando il piano del programma e il movimento di ciascun asse, senza la necessità di una macchina di misura 3D e di un server (PC) aggiuntivi.
Programmazione intelligente
Operazioni semplici per creare programmi NC automaticamente. L'interfaccia grafica ottimizzata per la creazione di programmi NC per forme semplici ti guida completamente, consentendoti di generare programmi NC automaticamente.
Ricerca della schermata EDM
Fornisce le tecnologie EDM adeguate a ogni applicazione
Impostazione della funzione di guida
Inizia rapidamente con la nostra guida intuitiva all'installazione! Semplifica l'intero processo, guidandoti in ogni fase per un'impostazione rapida ed efficiente della macchina e del processo.
Opzioni
Funzione MF2
Il generatore di microfiniture MF2 di FANUC non solo consente di ottenere superfici estremamente fini, ma garantisce anche la massima precisione e un taglio efficiente.
Software di programmazione ProfDIA GTR
Per utensili da taglio fissi e rotanti.
Funzione PMC
Creare programmi ladder di funzioni PMC personalizzate per i dispositivi periferici direttamente sullo schermo.
FANUC Serie 31𝑖-B Plus
Ingegneria di precisione per il futuro della manifattura. Potenzia le capacità produttive della tua azienda con il nostro FANUC 31i-B Plus, un sistema CNC all’avanguardia progettato per trasformare la tua linea di produzione in un centro di efficienza e precisione.