Insert Moulding
Share
Insert moulding, compatible with FANUC ROBOSHOT & our robots, utilizes precise programming to insert parts within moulds, eliminating the need for manual alignment steps – a crucial factor for successful integration. This process boasts several advantages: it enhances production safety by automating part insertion, integrates 100% quality inspection for consistent results, reduces the overall footprint by combining components, and allows for continuous operation 24/7 to meet high-volume demands.
Select more options here
Case Studies
Related Products
Hämta inspiration från andras framgångar
Erkul Cosmetics
Cosmetics Manufacturer Sees the Beauty of FANUC Automation
Erkul Cosmetics in Turkey benefits from a myriad of quality and efficiency benefits provided by various high-performance FANUC automation products. This fast-growing cosmetics enterprise is looking to set a benchmark for manufacturing in its sector, supported by the competitive gains that FANUC solutions provide.
Perfekt passform för din applikation
LR Mate-serien
Lätt och kompakt, det är vår FANUC LR Mate Robot Series ett bevis på: Stora saker kommer i små förpackningar. Möt den mest mångsidiga intelligenta roboten.
M-10-serien
Smal, snabb och mångsidig. FANUC M-10-serien är ditt val för applikationer med liten nyttolast där snabbhet är avgörande. Den strömlinjeformade designen av den kabelintegrerade armen och det ihåliga handledsstödet möjliggör enkel drift, även i trånga arbetsutrymmen.
M-20-serien
Fokusera på kraft och prestanda med FANUC M-20-serien. Den ändamålsenliga designen förbättrar robotens funktionalitet utan ansträngning. Med alla verktyg prydligt placerade i armen är problem med klädsel som hakar upp sig, rivs sönder och gnuggas ett minne blott. M-20 är idealisk för hantering av flera olika material och är ett utmärkt val för uppgifter som involverar medelstora nyttolaster.
ROBOSHOT Robotpaket
ROBOSHOT formsprutningsmaskin Robotpaketet gör att du kan installera FANUC-robotar i bara några få steg. Robotarna kan enkelt användas för lastning och lossning av delar, montering, plockning och placering, och det ergonomiskt utformade arbetsområdet säkerställer enkel åtkomst till maskinen.
FL-net (anslutning till FANUC-robot)
Enkel anslutning till FL-NET, en Ethernet-baserad fältbuss för datadelning, med möjlighet att skicka säkerhetssignaler mellan styrenheter. ROBOSHOTs CNC-styrning effektiviserar integrationen och minskar antalet fel.