Med egenskaper som inkluderar ISO klass 5 renrumsklassning, IP65-skyddsklassning, livsmedelsgodkänt smörjmedel och rostfria bultar är den nya FANUC SR-12𝑖A/C den perfekta lösningen för livsmedelsanläggningar och renrum. Faktum är att alla materialhanterings-, monterings-, inspektions- eller plocknings-/förpackningsapplikationer som kräver en rengöringsprocedur kommer att dra nytta av denna starka livsmedelsgodkända SCARA-robot.
FANUC SR-12𝑖A/C har en robust konstruktion, är korrosionsbeständig, enkel att rengöra och uppfyller livsmedelssäkerhetsbestämmelser, och erbjuder ultrasnabb drift i alla fyra kontrollerade axlar för att ge en pålitlig och effektiv lösning för livsmedelsföretag. SR-12𝑖A/C har dessutom en marknadsdifferentierande bälg som skyddar Z-axelns spindel under tvättprocedurer. De som arbetar i renrum inom sektorer som avancerad teknik, optik, laser och läkemedel kan också dra nytta av robotens många fördelar.
En annan viktig egenskap hos roboten är dess vita epoxibeläggning för extra hållbarhet i extrema miljöer, medan IP65-klassificeringen garanterar skydd mot föroreningar som vattenspray och vissa mängder damm och andra partiklar. NSF-H1 livsmedelsgodkänt smörjmedel i alla axlar och rostfria bultar stöder ytterligare dess användning i applikationer för livsmedelshantering.
FANUC SR-12𝑖A/C har en stark arm som erbjuder 12 kg maximal nyttolast vid handleden (dubbelt så mycket som företagets befintliga SCARA-robot för livsmedelskvalitet) och 900 mm räckvidd, allt tillgängligt till ett mycket konkurrenskraftigt förhållande mellan pris och prestanda. Snabba cykeltider tack vare höghastighetsrörelser i alla axlar: 440°/s respektive 510°/s i de roterande axlarna J1 och J2; 2800 mm/s i den linjära axeln J3; och 2500°/s i J4 (handledsrotation).
Men inget av detta sker på bekostnad av precision. Faktum är att den golv- eller väggmonterbara FANUC SR-12𝑖A/C SCARA-roboten ger en repeterbarhet på ±0,01 mm i J1, J2 och J3, med J4 som erbjuder ±0,005° för noggrannhet på nästa nivå. Dessutom erbjuder handleden ±720° rörelse som standard, med kontinuerlig rotation som tillval.
Fullt integrerade tjänster är ytterligare en fördel. I/O, 24VDC-försörjning, magnetventiler och luftledningar är alla interna, vilket minskar kostnaderna och förenklar integrationen. Dessutom minimerar det ultrakompakta fotavtrycket och robotdesignen potentiella störningar med kringutrustning, vilket gör att fabriker och systemintegratörer kan bygga mindre automatiserade celler.
Ett webbaserat användargränssnitt (𝑖RProgrammer) ger användarna snabb, intuitiv, plattformsoberoende inställning, jogging, undervisning och programmering via en surfplatta eller PC. Detta kostnadseffektiva och enkla tillvägagångssätt eliminerar behovet av en 𝑖Pendant touch teach pendant eller nedladdning av programvara.