posted 19.12.2024

Kraftfullare simuleringar och förbättrat användargränssnitt med FANUC ROBOGUIDE v10

FANUC släpper en ny version (v10) av sin framgångsrika offline-programvara för robotprogrammering och simulering ROBOGUIDE.
ROBOGUIDE V10. 3D Simulation software. Jpeg.

Baserat på direkt kundfeedback innehåller den uppgraderade versionen ett antal viktiga förbättringar och tillägg som tar detta verktyg för robotsystemdesign till nästa nivå när det gäller grafisk prestanda och användarupplevelse.

Populär bland systemintegratörer, slutanvändare och universitetsforskningsteam, ROBOGUIDE PC-programvara underlättar högpresterande men kostnadseffektiv robotprogrammering och arbetscellsdesign. ROBOGUIDE stöder enkel visualisering/simulering av robotsystem och gör det snabbare och enklare att installera automatiserade arbetsoperationer. Användare skapar och simulerar robotprogram visuellt via ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Med v10 får ROBOGUIDE-användare mer avancerad grafikprestanda för en ännu mer realistisk simuleringsupplevelse. Ny 64-bitars programvara innebär att ROBOGUIDE kan stödja större programmerings- och simuleringsprojekt för arbetsceller som involverar ett större antal robotar och andra system/utrustning.

Den förbättrade arbetscellsguiden i ROBOGUIDE v10 gör det ännu enklare och snabbare att placera konfigurerade robotar i arbetsceller, vilket är en fortsättning på temat användarvänlighet. De konfigurerade virtuella robotarna kan enkelt delas med olika applikationer.

Ett annat nytt tillägg är introduktionen av en VR-applikation (Virtual Reality). ROBOGUIDE v10 kan spela in simuleringar av arbetsceller i 3D-video för uppspelning i ett VR-headset. Headsetanvändare kan därefter stoppa och starta applikationen för att få en ännu bättre uppfattning om robotsystemets funktionalitet. De kan också gå in i applikationen (virtuellt) och stå bredvid en robot för en närbild av operativ prestanda.

Hållbarhet är naturligtvis ett hett ämne i hela branschen just nu, med tillverkare som i allt högre grad förlitar sig på ny teknik för att stödja sina miljöinitiativ. Ett innovativt programvarualternativ i ROBOGUIDE gör det möjligt för kunderna att uppskatta robotens energiförbrukning och använda den för att spara energi. Ett annat programvarualternativ är tillgängligt för att uppskatta livslängden på robotens reduktionsväxel, vilket hjälper användarna att undvika onödiga byten och spara underhållskostnader.

"ROBOGUIDE ger dig möjlighet att skapa, programmera och simulera robotar i 3D - snabbt och enkelt - vilket eliminerar behovet av kostsamma fysiska prototyper", säger Paul Ribus, FANUCs chef för försäljningskoordinering RO Europe. "Genom att utnyttja kraften hos virtuella robotar gör vår programvara det möjligt för dig att visualisera layouter med en eller flera robotar med fullständig tydlighet, vilket förenklar säkerhetsvalidering och säkerställer sömlösa installationer."

Kunder kan köpa en permanent licens för ROBOGUIDE v10 via en engångsbetalning som inkluderar alla efterföljande uppgraderingar inom v10. Alternativt finns en prenumerationsbaserad inköpsmodell tillgänglig. FANUC erbjuder också ett uppgraderingspaket för befintliga användare som vill migrera från en tidigare version av ROBOGUIDE.