posted 27.11.2024

FANUC introducerar 500 kg nyttolastrobot med brett rörelseomfång

Ny M-950𝑖A/500 serielänkad robot ger mångsidighet för tunga lyftuppgifter
Robot M950iA

Den nya FANUC M-950𝑖A/500 är en stor och tung industrirobot med ett brett rörelseområde tack vare sin serielänkkonfiguration. Seriell länk innebär att J3-huvudarmen inte stör J2-armen eftersom det inte finns någon stödmekanism som i parallellkopplade robotar. Serielänkade robotar ger därför ett mycket större rörelseomfång och större mångsidighet vid lyft- och hanteringsoperationer. J3-axelns rotation på M-950𝑖A/500 är imponerande 395°, med stöd av en nyttolast på 500 kg och en räckvidd på 2830 mm.

En ultrastark 3-axlig handled med högt vridmoment och hög tröghet backar upp robotens klassificering för tung nyttolast. Med så mycket styrka och mångsidighet kommer FANUC M-950𝑖A/500 att vara av stort intresse för fordonsindustrin. Applikationerna omfattar hantering av stora gjutgodsdetaljer som motorblock, elbilsbatterier och karosspaneler. FANUCs 𝑖RVision helintegrerade visuella detekteringssystem och olika intelligenta funktioner förenklar produktionen av olika produkter. Roboten kan också utföra uppgifter som friktionsomrörningssvetsning, borrning och nitning.