FANUC firar 40-årsjubileum för sin högpresterande helelektriska formsprutningsmaskin ROBOSHOT. ROBOSHOTs bestående dragningskraft, tillsammans med FANUCs långa erfarenhet och kontinuerliga innovation inom formsprutning, kommer att visas upp på FAKUMA 2024-mässan i Friedrichshafen (15-19 oktober). I monter B3-3211 kommer FANUC att presentera de senaste lösningarna inom formsprutningsteknik och automation, med särskilt fokus på hållbarhet, energieffektivitet, kompakt design, tillförlitlighet och branschens lägsta totala ägandekostnad (TCO).
En av många höjdpunkter kommer att vara en helautomatisk produktionscell som demonstrerar effektiv och exakt bearbetning av hållbara biopolymerer. Den består av en ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B med en klämkraft på 150 ton och en LR-10𝑖A kompakt 6-axlig robot, och detta exempel på sömlös cellintegration kommer att visa hur gjuterier kan öka sin produktion avsevärt. Den är monterad i längdriktningen på en extra linjär axel, vilket gör att utställningsföremålets totala fotavtryck har minimerats.
Artificiell intelligens (AI) är hjärtat i den senaste 𝛼-𝑖B-serien ROBOSHOT. Insprutningsenheten har till exempel AI-mätning som använder vridmoment (snarare än hastighet) för att kompensera för förändringar i materialviskositet, till exempel torkningsförhållanden och variationer i omslipning. Dessutom undviker FANUC AI-skydd för formar och ejektorer formskador och kostsamma reparationer/nedtid om en händelse inträffar under öppnings- och stängningscykeln. Det indikerar även när det är nödvändigt att smörja eller om formen visar tecken på slitage. Samma teknik skyddar också ejektorns rörelse framåt och bakåt.
Ytterligare ett blickfång på FAKUMA är FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B, som presenteras tillsammans med SEPRO Success 11-roboten. Denna kombination visar flexibiliteten och mångsidigheten hos FANUC:s formsprutningslösningar, som möjliggör exakt och snabb hantering av plastdetaljer med sömlös integrering av robotar från tredje part.
Marknadens mest konkurrenskraftiga TCO, underbyggd med en mycket hållbar helelektrisk driftplattform, gör FANUC till en framtidssäker teknikpartner för formsprutningsprocesser. Avancerad servoteknik och ett intelligent system för energiåtervinning innebär att ROBOSHOT-användare får en minskad elförbrukning på upp till 70% jämfört med hydrauliska formsprutningsmaskiner (och 5-10% mindre än andra elektriska formsprutningsmaskiner). Dessutom hör uppgifter som oljebehandling och avfallshantering till det förflutna.
För att hjälpa användarna att maximera de tillgängliga besparingarna har ROBOSHOT-maskinerna en energiförbrukningsskärm som standard. Den innehåller en energianalyssida som identifierar var energiförbrukningen sker under cykeln, vilket underlättar optimeringen. Andra egenskaper som bidrar till låg TCO är klassledande tillförlitlighet och maskinens drifttid, medan lågt slitage, enkla mekanismer med färre komponenter och hög tillgänglighet på reservdelar är några av många stödjande faktorer.
I FAKUMA:s monter kommer besökarna att upptäcka hur snabbt de kan automatisera steg i formsprutningsprocessen med FANUC:s lätta kollaborativa robot (cobot) CRX, som är enkel att programmera med hjälp av en surfplatta och dra-och-släpp-funktionalitet. CRX är användarvänlig, flexibel och säker att använda utan behov av skydd eller barriärer, vilket gör den perfekt för integrering i en mängd olika tillverkningsmiljöer.