Formação em robótica para escolas e universidades

Todas as principais competências dos robôs reunidas num pacote de robótica dedicado

Na FANUC, a automação é a nossa paixão. Contribuindo em grande escala para a eficiência da produção, as soluções automatizadas geram produtividade, melhoram a qualidade e minimizam os custos.

Tendo em conta um futuro emocionante no domínio da indústria, a formação tornou-se igualmente a nossa paixão. Foi por este motivo que criámos o Pacote de formação da FANUC. Concebido a pensar nos alunos, este pacote completo de formação em robótica permite aos jovens contactarem diretamente com robôs industriais com tecnologia avançada de produção e programação. O conteúdo do pacote é altamente relevante para as aplicações industriais modernas e contém tudo o que os formadores necessitam para ensinar os alunos a programarem e operarem robôs.

Download Brochure Download EXERCISES Download Quick Start Download safety manual Download ROBOGUIDE files

Standard controller (R-30iB):
Download Manual

Plus Controller (R-30iB):
Download Manual

ESPECIFICAÇÕES DO ROBÔ

  • FANUC ER-4iA
  • Robô de 6 eixos
  • Capacidade de Carga: 4 kg
  • Alcance: 550 mm
  • Controlador R30iB Mate Plus
  • iPendant com ecrã táctil
  • Visão integrada iRVision
  • 6 entradas digitais / 2 saídas digitais no braço do robô
  • 20 entradas digitais / 20 saídas digitais no controlador
  • 2 x portas de Ethernet
  • 2 x válvulas solenoids integradas no braço do robô (alimentação de ar não incluída)

CÉLULA ACADÉMICA

  • Estrutura resistente em alumínio anodizado (disponível em cinzento e preto)
  • Rodas para um transporte fácil e apoio para garantir estabilidade
  • Cabo de alimentação de 10m com plug standard de 230V
  • Porta de fácil acesso com interruptor de segurança
  • Pinça elétrica pré-montada no robô
  • Câmara montada e calibrada
  • Placa e peças de Nylon Solitaire
  • Superfície de trabalho de alumínio com ranhuras para fácil personalização

INDÚSTRIA 4.0/ IoT READY

  • 2 x 10 interfaces Base-T ou 100 Base-TX
  • Software ethernet integrado:
    • Status do robô, programa/variáveis/ diagnósticos disponíveis na interface
    • interface remota iRVision e iPendant
  • Interfaces adicionais opcionais, por exemplo, Profinet

PACK DE SOFTWARE DE FORMAÇÃO

  • Pronto para executar iRVision e Dual Check Safety (com todo o código-fonte)
  • Configuração de operação completa e instruções de calibração para robô, iRVision e DCS
  • Conjunto completo de exercícios em formato de ‘open source’

FORMAÇÃO PARA O FORMADOR

  • Tudo o que os formadores precisam saber para ensinar aos alunos como operar um robô

SOFTWARE DE SIMULAÇÃO PARA ESTUDANTES

  • Versão académica do software de simulação ROBOGUIDE
  • 20 licenças ou 5 licenças + 1 licença server

Parceiro Oficial de Worldskills

É com orgulho que a FANUC é desde 2018 Global Partner de WorldSkills e desde 2019 Parceira de Excelência de WorldSkills Portugal. Através desta parceria a FANUC pretende contribuir para melhorar as competências e a preparação dos estudantes de todo o mundo nas áreas da robótica industrial.

O número de robôs instalados tem aumentado consideravelmente em todo o mundo nos últimos 10 anos e a FANUC considera que a formação dos jovens para fazer face às novas profissões nas áreas da robótica é a nossa contribuição para o desenvolvimento da indústria. Neste momento o número de robôs FANUC instalados no mundo inteiro já supera os 600 000.

Porquê escolher a FANUC?

A FANUC produz a maior gama de robôs industriais do mundo e disponibiliza igualmente uma vasta gama de soluções dedicadas para aplicações de movimento. Com 520 000 unidades instaladas globalmente, os robôs da FANUC encontram-se em fábricas e instalações de produção em todo o mundo.

Obtenha informações sobre como programar e operar robôs industriais facilmente com o pacote de formação da FANUC. Contacte os serviços locais para mais informações.

Contactar já os serviços locais