LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Sensor de força

Damos aos robôs FANUC a capacidade de sentir! Os sensores de força FANUC dão aos seus robôs um toque humano, medindo a força e o binário em seis dimensões. Esta tecnologia melhora a sua automação, permitindo que os robôs executem tarefas anteriormente reservadas a mestres artesãos. Funcionando num sistema de circuito fechado, utiliza dados de sensores montados no pulso para orientar com precisão os movimentos do robô e manter níveis de força consistentes. Com sensores disponíveis em quatro tamanhos para robôs de 6 eixos até 250 kg, os nossos robôs podem automatizar tarefas complexas como a montagem, o contorno e o polimento numa série de indústrias. Diretamente integrados no sistema do robô, aumentam a velocidade de processamento, melhorando a produtividade, a qualidade e a relação custo-eficácia, especialmente para tarefas que requerem precisão e requinte.

Download de informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.