The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
Controlador padrão da FANUC, o A-Cabinet é a nossa solução compacta e empilhável. Perfeitamente adequado para ambientes industriais, foi concebido para 2 eixos auxiliares.
Tamanho: 600 x 500 x 470 mm
O R-30𝑖B Plus B-Cabinet contém a mesma tecnologia que o A-Cabinet, mas com um amplo espaço para amplificadores adicionais ou módulos de E/S. É perfeitamente adequado para ambientes industriais.
Di...
Potente e autónomo, o armário R-30𝑖B Plus Mate Cabinet é a escolha ideal para robôs mais pequenos e foi concebido especificamente para robôs de carga útil pequena e média. Pode ser empilhado para c...
O potente e autónomo armário "Open-Air " é ideal para os robôs M-1, M-2, M-3 e LR Mate. Pode ser montado em armários para ambientes muito sujos ou húmidos e também pode ser empilhado para células c...
O controlador R-30𝑖B Mini Plus é utilizado para a série CRX. Com um peso de apenas 19 kg, este controlador leve e económico em termos de espaço é fácil de integrar, mesmo em plataformas móveis.
Ta...
O R-30𝑖B Compact Plus é utilizado para a série SCARA da FANUC. Apresenta um design leve e muito compacto e é fácil de integrar.
Tamanho: 440 x 85 x 260 mm
O controlador R-30𝑖B Plus com uma unidade de purga é um controlador de alto desempenho concebido para uma produtividade mais inteligente dos robots de pintura. Foi concebido para tornar os robots e...
A consola 𝑖Pendant Touch é um dispositivo de controlo leve, de conceção ergonómica, com uma interface 𝑖HMI intuitiva. Simplifica a programação tanto para programadores experientes como para operári...
O Tablet Teach Pendant (TP) da FANUC oferece aos clientes uma forma rápida e fácil de programar a nossa vasta gama de robôs industriais padrão. Possui as mesmas caraterísticas de fácil utilização e...
Sem a necessidade de um 𝑖Pendant Touch, os robôs FANUC SCARA utilizam o intuitivo 𝑖RProgrammer - uma interface baseada na Web que permite programar facilmente com um tablet ou computador.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.