The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1200

M-2000𝑖A/1200 robot, maksimum performans sunan bir ağır görev robotudur. Çok yönlü hareket için altı eksen ve 1200 kg'lık sağlam yük kapasitesi ile donatılmış bu robot, olağanüstü güç ve hassasiyet için tasarlanmıştır. 3734 mm'lik etkileyici erişim mesafesi, çeşitli uygulamalarda büyük ölçekli görevleri zahmetsizce yerine getirmesini sağlar. M-2000𝑖A/1200, operasyonlarda verimliliği, doğruluğu ve esnekliği artırmak için tasarlanmıştır ve bu da onu günümüzün üretim zorlukları için önemli bir çözüm haline getirir.
Robot Yük Kapasitesi
1200 kg
Robot Menzili
3734 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş çalışma alanı ve altı eksenin esnekliği ile son derece yüksek hassasiyet sayesinde geniş bir çalışma alanından yararlanın.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Üstün Üretkenlik

Büyük yük kapasitesi ve erişim mesafesi ile üretimi artırın ve tehlikeli el işçiliğini ortadan kaldırın, vinç, kaldırıcı ve servis araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

IP67 korumalı su ve toz geçirmez bilek ve omuz montajlı motorları sayesinde zorlu çalışma ortamları için idealdir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

8 giriş ve 8 çıkıştan oluşan entegre hava ve elektrik hizmetleri ve standart olarak sunulan kullanıcı sinyal kablosu arayüzü sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Bilek

Ultra ağır yapıları ve ürünleri 1250 mm ofset bilek ile taşıyın.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sorunsuz Çalışma için Üstün Güvenilirlik

Yılların otomasyon uzmanlığına dayanan yüksek güvenilirlik sayesinde üretkenliğinizi artırın ve iş akışlarınızı sorunsuz hale getirin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
1200 kg
Robot Menzili
3734 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000 Serisi

Piyasadaki en yüksek yük kapasiteli robot. Nokta. M-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın