CR-35𝑖B
Paylaş
CR-35𝑖B piyasadaki en güçlü işbirlikçi robottur. 50 kg'lık maksimum taşıma kapasitesi ile çok çeşitli ağır hizmet uygulamaları için mükemmeldir. Sınıfının en uzun erişim mesafesi olan 1643 mm ile çalışma alanlarının maksimum kullanımını sağlar. İnce profili ve küçük ayak izi ile yerden tasarruf sağlayan tasarımı, çok yönlü kurulum imkanı sunar. Güvenlik için tasarlanmış olup, temas anında durarak insan-robot işbirliğinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar. Yüksek taşıma kapasitesi, uzun erişim mesafesi ve sertifikalı güvenliğin birleşimi, CR-35𝑖B'yi çeşitli süreçler için ideal hale getirir. +/- 0,03 mm'lik tekrarlanabilirlik ile hassasiyet garanti edilir ve daha fazla esneklik için geniş içi boş bilek ile tamamlanır.
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
1643 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Uygulamalar
Endüstriler
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Paletleme
Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Montaj
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.