ARC Mate 120𝑖D/12L
Paylaş
ARC Mate 120𝑖D/12L, daha büyük iş parçaları için daha uzun erişim sağlayan uzun kollu bir ark kaynağı robotudur. Olağanüstü eksen hızları ve hassasiyeti, optimum sonuçlar sağlar. Uzun üst kolu sayesinde büyük parçaları kaynaklayabilme özelliği, çok yönlülüğünü kanıtlar. Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde kir birikimini azaltarak temizliği kolayca korur. İnce, kavisli J2 kol, paraziti en aza indirirken, yüksek rijitlik mükemmel tekrarlanabilirlik sağlar. Tamamen entegre kaynak hortum paketi ve kablo yönetimi, kesintisiz üretkenlik için işlemleri kolaylaştırır.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
2272 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Uygulamalar
Endüstriler
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Ark Kaynağı
Endüstriyel robotlarla ark kaynağı prosesinizi otomatikleştirerek hassasiyeti ve tutarlılığı artırın, yüksek kaliteli kaynaklar elde edin. Yorulmadan kesintisiz çalışarak ve üretim süresini kısaltarak verimliliğinizi artırın. Tehlikeli dumanlara ve aşırı sıcağa maruz kalmayı en aza indirerek güvenliği artırın. Ayrıca, işçilik maliyetlerini azaltarak ve yeniden işleme ihtiyacını azaltarak maliyet verimliliği elde edin.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.