Skip to main content
The FANUC ARC Mate/10-16D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L, kompakt kaynak hücrelerinde olağanüstü performans için tasarlanmış gelişmiş bir ark kaynağı robotudur. Sofistike kavisli tasarımı sayesinde bu robot, dar alanlarda zahmetsizce çalışır. Küçük ayak izi, ters veya açılı montaj dahil olmak üzere çok yönlü kurulum imkanı sunarak esnekliği artırır. Uzun kol modeli, 1636 mm'ye kadar erişim mesafesine sahiptir ve mükemmel eksen hızı ve yüksek hassasiyet sunar. Entegre kaynak hortum paketi ve yardımcı kablolar, çalışma alanı verimliliğini optimize eder. Dar kurulumlar için özel olarak tasarlanmış olup, nispeten büyük parçaların dahil olduğu çeşitli kaynak uygulamaları için çok yönlülük ve güvenilirlik sunar.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1636 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Kompakt Kurulum Gereksinimleri için İdeal

Ustaca tasarlanmış kavisli tasarımı sayesinde kompakt kaynak hücrelerinde alanı en iyi şekilde kullanın ve zahmetsizce çalışın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Yoğunluklu Düzenler için İçi Boş Bilek

57 mm'lik geniş içi boş bilek kısmı sayesinde zahmetsiz yönlendirme avantajından yararlanın. Hava boruları, dikiş izleme sensörü veya görüntü kabloları gibi ek donanımlar için tam hareket kabiliyeti sağlar.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Kolay Yönlendirme

Büyük J1 içi boş redüktör sayesinde kaynak donanımları, üçüncü taraf malzemeleri ve sensör kablolarının kolay yönlendirilmesi ile hücre tasarımınızı optimize edin ve çevresel ekipmanlarla olan paraziti azaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Son derece çok yönlü

Çok yönlü tavan, zemin ve açı montaj seçenekleriyle diğer ekipmanlar veya prosesler için değerli zemin alanını boşaltın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart IP67

Kirli kaynak veya kesme uygulamaları için ideal olan bilek eksenlerindeki IP67 koruması, robotu nem ve tozdan korur ve ekstra pürüzsüz yüzeyler sıçramayı en aza indirir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1636 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate Serisi

Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. ARC Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın