The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
FANUC'un standart kontrolörü olan A-Kabin, kompakt ve istiflenebilir çözümümüzdür. Endüstriyel ortamlar için mükemmel şekilde uygundur, 2 yardımcı eksen için tasarlanmıştır.
Boyut: 600 x 500 x 470 mm
R-30𝑖B Plus B-Kabin, A-Kabin ile aynı teknolojiyi içerir, ancak ek amplifikatörler veya I/O modülleri için geniş alana sahiptir. Endüstriyel ortamlar için mükemmel şekilde uygundur.
Boyut: 740 x ...
Güçlü ve kendi kendine yeten R-30𝑖B Plus Mate Kabin, daha küçük robotlar için ideal seçimdir ve özellikle küçük ve orta yük kapasiteli robotlar için tasarlanmıştır. Çoklu robot hücreleri için isti...
Güçlü ve bağımsız Open-Air Kabini M-1, M-2, M-3 ve LR Mate robotları için idealdir. Çok kirli veya nemli ortamlar için kabinlere monte edilebilir ve ayrıca çoklu robot hücreleri için istiflenebilir...
CRX serisi için R-30𝑖B Mini Plus kontrolör kullanılır. Yalnızca 19 kg ağırlığındaki bu yerden tasarruf sağlayan ve hafif kontrolörün mobil platformlara bile entegrasyonu kolaydır.
Boyut: 410 x 27...
R-30𝑖B Compact Plus, FANUC SCARA serisi için kullanılır. Hafif ve çok kompakt tasarımıyla ikna edicidir ve entegrasyonu kolaydır.
Boyut: 440 x 85 x 260 mm
R-30𝑖B Plus kontrolör, boya robotlarının daha akıllı üretkenliği için tasarlanmış yüksek performanslı bir kontrol ünitesidir. İmalat endüstrisinde robotların ve otomasyonun kullanımını kolaylaştır...
𝑖Pendant Touch, sezgisel bir 𝑖HMI arayüzüne sahip, hafif ve ergonomik tasarımlı bir kontrol cihazıdır. Hem deneyimli programcılar hem de sahadaki operatörler için programlamayı basitleştirir. 𝑖P...
FANUC Tablet Teach Pendant (TP), müşterilere geniş standart endüstriyel robot yelpazemizi hızlı ve kolay bir şekilde programlama olanağı sunar. CRX İşbirlikçi robotlarımızla aynı kullanıcı dostu öz...
Bir 𝑖Pendant Touch'a ihtiyaç duymayan FANUC SCARA robotları, bir tablet veya masaüstü bilgisayar ile kolayca programlama yapmanızı sağlayan web tabanlı bir arayüz olan sezgisel 𝑖RProgrammer'ı kul...
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.