The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Toz Geçirmez

M-10𝑖D/12 Toz geçirmez robot, en zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. IP67 motor kapakları, epoksi boya ve J6 kol koruması ile donatılmış olup, toz ve sıvı girişine karşı dayanıklıdır. Dövme, metal döküm ve seramik endüstrileri için özel olarak tasarlanmış olan bu robotun uyarlanabilirliği, üretim verimliliğini artırır. Çok yönlü ve güvenilir olan bu robot, kapsamlı bir çalışma alanı sunarak zorlu ortamlarda tutarlı performans sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Toz Geçirmez Versiyon

Zorlu ortamlarda güvenle çalışın. Bu model, tüm eksenleri için IP67 koruması, epoksi boya, paslanmaz cıvatalar ve bilek kapağı ile standart olarak sunulur.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar için Mükemmel

Robotunuzu toz, küçük parçacıklar ve sudan korumak için, kapağı sabit tutan paslanmaz çelik flanşlı bilek kapağı kullanın.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Küçük Boyutlarda Güçlü Performans

Zemin alanından ödün vermeden yük kapasitesini en üst düzeye çıkarın. Bu ultra ince robot, kompakt robotik hücrelere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar, performansı artırırken değerli zemin alanından tasarruf sağlar.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 Serisi

Daha küçük robotlar için endüstri standardı - İnce, hızlı ve çok yönlü. M-10 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın