The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Konektör, otomotiv, elektronik, medikal ve tüketim malları gibi çeşitli endüstriler için özel olarak tasarlanmış bu model, güvenilirlik ve performansın simgesi niteliğindedir. Otomotiv sektörü için karmaşık bileşenler kalıplıyor veya yüksek kaliteli elektronik parçalar üretiyor olsanız da, 𝑖B serimiz tutarlı sonuçlar sağlar. Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) malzemeleri işleme kabiliyetiyle, çok yönlü uygulamalar için ideal seçimdir ve bu da onu seçici üreticiler arasında en popüler seçenek haline getirir.
Ton
500 kN | 50 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
360x320 mm
Vida çapı (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

ROBOSHOT a-SiB serisi, daha hızlı tepki süreleri, enjeksiyon hızları, geliştirilmiş standart enjeksiyon basınçları, daha geniş vida çapı seçenekleri ve dört eksenli servo çekirdek kontrolü potansiyeli sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC'un servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, ROBOSHOT'un güç kullanımını hidrolik sistemlere göre %50-70, rakiplerine göre %10-15 oranında azaltır. Düşük bakım, yüksek çalışma süresi ve daha az parça, en düşük TCO anlamına gelir.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme süreciyle FANUC ROBOSHOT, dünyanın en güvenilir CNC kontrol sistemine sahiptir. Standart arayüzleriyle kullanıcı dostu olan bu sistem, hızlı işleme ve tutarlı parça kalitesi sağla
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

ROBOSHOT, düşük bakım maliyeti, yüksek çalışma süresi, daha az bileşen ve minimum aşınma ile sahip olma maliyetlerini en aza indirgemede mükemmeldir. Sahip olma maliyetleri konusunda endişelenmenize g
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmeleri

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
5 Point Double toggle
Ton
500 kN | 50 tonf
Ton (Artırılmış)
650 kN | 65 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
410-210 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
460-210 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka
350-150 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka (artırılmış)
400-150 mm
Mengene stroku
250 mm
Konumlandırma halkası çapı
125 mm
Kolon arası mesafe, HxV
360x320 mm
Plaka boyutu, H×V
500x470 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Hareketli-Sabit
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Hareketli-Sabit
İtici stroku
70 mm
Maksimum itici kuvveti
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
18
20
22
26
28
32
Enjeksiyon stroku (mm)
75
75
75
95
95
95
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
19
24
29
50
58
76
Nozul temas kuvveti
15 kN | 1.5 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
30 kN | 3.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
3
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
89
109
133
185
215
281
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
2.85 | 2.9 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
550
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
139
172
209
292
338
-
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
2.85 | 2.9 t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda

Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.