The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Küçük Kapasite

Konektör işletmeleri, otomotiv üreticileri, elektronik firmaları, medikal ekipman tedarikçileri ve tüketim malları üreticilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ROBOSHOT 𝑖B Serisi'nin orta boy modeliyle güvenilirlik ve hassasiyeti deneyimleyin. Üstün performansı ve Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) işleme kabiliyeti ile bu makine, çok yönlü uygulamalar için en iyi seçimdir. Sektör liderlerinin güvendiği orta boy a-S150𝑖B Küçük kapasiteli model, çok sayıda sektörde tutarlı kaliteyi garanti ederek popüler bir seçenek olmaya devam ediyor.
Ton
1500 kN | 150 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
560x510 mm
Vida çapı (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

ROBOSHOT a-SiB serisi, daha hızlı tepki süreleri, enjeksiyon hızları, geliştirilmiş standart enjeksiyon basınçları, daha geniş vida çapı seçenekleri ve dört eksenli servo çekirdek kontrolü potansiyeli sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC'un servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, ROBOSHOT'un güç kullanımını hidrolik sistemlere göre %50-70, rakiplerine göre %10-15 oranında azaltır. Düşük bakım, yüksek çalışma süresi ve daha az parça, en düşük TCO anlamına gelir.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme süreciyle FANUC ROBOSHOT, dünyanın en güvenilir CNC kontrol sistemine sahiptir. Standart arayüzleriyle kullanıcı dostu olan bu sistem, hızlı işleme ve tutarlı parça kalitesi sağla
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

ROBOSHOT, düşük bakım maliyeti, yüksek çalışma süresi, daha az bileşen ve minimum aşınma ile sahip olma maliyetlerini en aza indirgemede mükemmeldir. Sahip olma maliyetleri konusunda endişelenmenize g
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmeleri
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
5 Point double toggle
Ton
1500 kN | 150 tonf
Ton (Artırılmış)
1800 kN | 180 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
575-275 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
675-275 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka
500-200 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka (artırılmış)
600-200 mm
Mengene stroku
440 mm
Konumlandırma halkası çapı
160 mm
Kolon arası mesafe, HxV
560x510 mm
Plaka boyutu, H×V
800x750 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Hareketli-Sabit
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Hareketli-Sabit
İtici stroku
150 mm
Maksimum itici kuvveti
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Enjeksiyon stroku (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Nozul temas kuvveti
15 kN | 1.5 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
30 kN | 3.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
3
3
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.15 | ≈ 6.4 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.15 | ≈ 6.4 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350 (high pressure)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.25 | ≈ 6.5 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
550
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.15 | ≈ 6.4 t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda

Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Kozmetik

Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor

Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.