The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Konektör işleri, otomotiv üretimi, elektronik üretimi, medikal ekipman tedariği ve tüketim malları üretimi alanlarında endüstri liderlerinin güvendiği bu makine, hassasiyet ve performans konusunda standartları belirlemektedir. Gelişmiş 2K çok bileşenli kalıplama yetenekleri ile çok yönlü uygulamalar için en iyi seçimdir ve seçici üreticiler arasında en popüler seçenek olarak ün kazanmıştır.
Ton
1500 kN | 150 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
560x510 mm
Vida çapı (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serisi daha yüksek hız ve basınç, daha fazla vida seçeneği ve dört eksenli servo-core kontrol sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, FANUC ROBOSHOT tüketimini hidroliklere göre %50–70 ve rakiplere göre %10–15 azaltır. Düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, düşük TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

FANUC ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme ile FANUC ROBOSHOT dünyanın en güvenilir CNC’sini sunar. Kullanıcı dostu, standart arayüzlerle hızlı işleme ve tutarlı kalite sağlar.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

FANUC ROBOSHOT düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, daha az parça ve minimum aşınma ile maliyetleri azaltır. Maliyet endişelerine son.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyim ve hassasiyetle FANUC yüksek güvenilirlik ve uzun ömürlü kalite sağlar, verimli operasyonları destekler.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
5 Point double toggle
Ton
1500 kN | 150 tonf
Ton (Artırılmış)
1800 kN | 180 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
575-275 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
675-275 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka
500-200 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka (artırılmış)
600-200 mm
Mengene stroku
440 mm
Konumlandırma halkası çapı
160 mm
Kolon arası mesafe, HxV
560x510 mm
Plaka boyutu, H×V
800x750 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Hareketli-Sabit
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Hareketli-Sabit
İtici stroku
150 mm
Maksimum itici kuvveti
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
32
36
40
44
48
52
Enjeksiyon stroku (mm)
150
150
150
176
176
208
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
121
153
188
268
318
442
Nozul temas kuvveti
30 kN | 3.0 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
50 kN | 5.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
3
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
160
203
251
304
361
424
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.8 | ≈ 7.05 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
270 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
217
274
339
410
488
573
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.95 | ≈ 7.2 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
281
356
439
532
633
743
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
6.95 | ≈ 7.2 t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda

Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor

Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.