The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Piccola capacità

Progettata per superare le richieste dei settori medicale, automobilistico e dello stampaggio tecnico, questa macchina definisce lo standard di eccellenza nello stampaggio a iniezione. Affidabilita' ed efficienza senza pari sono le caratteristiche di questa macchina, che garantisce processi di produzione ininterrotti e prodotti finali di qualità superiore.
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
920x920 mm
Diametro vite (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre una serie di funzionalità per la manutenzione preventiva che ti permettono di prolungare la vita utile della macchina, riducendo i costi, massimizzando i tempi di attività e migliorando la

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
5000 kN | 500 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
1000-350 mm
Corsa di serraggio
900 mm
Diametro anello di posizionamento
200 mm
Distanza tra le colonne, H×V
920x920 mm
Dimensioni piastra, H×V
1300x1300 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
250 mm
Forza massima dell'eiettore
150 kN | 15.0 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
48
52
56
64
68
72
Corsa di iniezione (mm)
176
208
260
260
260
260
Volume massimo di iniezione (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
4
4
4
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Velocità massima di iniezione (mm/s)
240 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Portata massima di iniezione (cm³)
434
509
591
772
871
977
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
25.2 | t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
270
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Portata massima di iniezione (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
25.2 | t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel tuo processo decisionale e ti permetteranno di sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.