Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Radmot test for Drupal

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Quando RADMOT, una grande azienda specializzata in lavorazioni CNC con oltre 80 macchine e 200 dipendenti, ha voluto implementare una cella di fresatura automatizzata, l'obiettivo finale era quello di facilitare la produzione di componenti senza operatore 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il progetto della cella prevedeva tre centri di lavoro CNC e due robot industriali per il carico e lo scarico dei pezzi. Era necessario garantire che non ci fossero potenziali collisioni tra i due robot, che avrebbero dovuto lavorare in stretta prossimità l'uno dell'altro.

Soluzione:

RADMOT si è rivolta al suo fornitore di robot FANUC per due robot industriali M-20𝑖D/25 a 6 assi con una portata massima di 25 kg e uno sbraccio di 1.831 mm. All'interno della nuova cella di fresatura CNC, i due robot servono un trio di centri di lavoro CNC FANUC ROBODRILL esistenti, tra cui l'ultimo ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Una selezione di funzioni intelligenti FANUC garantisce che non ci siano mai collisioni tra i robot, anche se condividono lo stesso spazio di lavoro.

Risultato

Con l'installazione dei robot FANUC M-20𝑖D/25, RADMOT sta ora sfruttando i vantaggi del carico e dello scarico della macchina completamente automatizzati, garantendo operazioni di fresatura CNC 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun bisogno dell'intervento dell'operatore. Utilizzando lo stesso produttore sia per le macchine che per i robot, la piattaforma di controllo comune di FANUC ha permesso di supervisionare l'intera cella automatizzata utilizzando un'unica HMI.

Informazioni su RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Fondata oltre 40 anni fa, RADMOT si è affermata come uno dei principali attori nel settore delle macchine CNC. L'azienda a conduzione familiare, che conta 200 dipendenti, offre servizi di fresatura e tornitura CNC, lavorando pezzi in alluminio, acciaio, rame, ottone e tecnopolimeri con una vasta gamma di oltre 80 macchine utensili. Situata a circa 80 km a sud di Varsavia, RADMOT conquista la fiducia dei clienti grazie a pilastri operativi che includono qualità, trasparenza, flessibilità, cooperazione a lungo termine, competitività e competenza professionale. Altri servizi disponibili in loco includono anodizzazione, zincatura, marcatura laser, assemblaggio e lavaggio dei pezzi.

PER SAPERNE DI PIÙ SU RADMOT

Le funzioni intelligenti di FANUC garantiscono la sicurezza della cella a due robot

"Offriamo servizi di lavorazione CNC di precisione da oltre 40 anni", afferma Paweł Stańczyk, vicepresidente della polacca RADMOT. "Il nostro parco macchine ospita oltre 80 torni CNC e frese, con 17 robot FANUC che supportano la produzione di componenti in lotti di medio-alto volume per una vasta gamma di clienti in molti settori industriali diversi. Siamo il partner perfetto per le aziende che cercano livelli di qualità elevatissimi e produzione su larga scala, il che significa che non possiamo immaginare di operare senza la ripetibilità e la produttività fornite dai nostri processi automatizzati e robotizzati".

L'ultimo progetto di automazione di FANUC ha riguardato il progetto e l'integrazione di una cella di lavorazione CNC che combina due processi di fresatura su diversi modelli di centro di lavoro CNC FANUC ROBODRILL, tra cui l'ultimo 𝛼-D21L𝑖B5 per fresatura, foratura e maschiatura versatili. Con l'aggiunta di due nuovi robot industriali FANUC M-20𝑖D/25 a 6 assi, l'azienda è ora in grado di produrre componenti fresati 24 ore al giorno.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"La soluzione è stata progettata e implementata dal nostro dipartimento di automazione", afferma Bartłomiej Nędzi, ingegnere progettista di RADMOT. "La cella impiega due robot FANUC che lavorano senza collisioni in uno spazio di lavoro condiviso".

La funzione software Intelligent Interference Check (IIC) di FANUC consente ai robot di monitorare la loro posizione e l'ambiente circostante per garantire che non vi siano potenziali collisioni.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Testimonianze

Paweł Stańczyk

Vicepresidente presso RADMOT

I robot industriali FANUC M-20𝑖D/25 a 6 assi sono caratterizzati da un progetto molto sottile e da un braccio e un polso cavo che consentono il passaggio di cavi e tubi pneumatici all'interno del robot. L'M-20𝑖D/25 ha anche un grado di protezione IP67 per resistere al refrigerante e alla nebbia d'olio presenti nelle operazioni di lavorazione.

Particolarmente importante per il successo di questo progetto di automazione è stata la facilità di connessione tra macchina utensile, robot e periferiche tramite il software per PC ROBODRILL-LINK𝑖. Inoltre, RADMOT può controllare l'intera cella da un unico pannello operatore grazie alla piattaforma di controllo comune alle macchine utensili CNC e ai robot FANUC.

"Questa non è certo la fine dei nostri sforzi di automazione alla RADMOT", afferma Stańczyk. "Siamo orgogliosi di dire che FANUC è il nostro partner di fiducia in questo processo".

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

I robot industriali FANUC M-20𝑖D/25 a 6 assi sono caratterizzati da un progetto molto sottile e da un braccio e un polso cavo che consentono il passaggio di cavi e tubi pneumatici all'interno del robot. L'M-20𝑖D/25 ha anche un grado di protezione IP67 per resistere al refrigerante e alla nebbia d'olio presenti nelle operazioni di lavorazione.

Particolarmente importante per il successo di questo progetto di automazione è stata la facilità di connessione tra macchina utensile, robot e periferiche tramite il software per PC ROBODRILL-LINK𝑖. Inoltre, RADMOT può controllare l'intera cella da un unico pannello operatore grazie alla piattaforma di controllo comune alle macchine utensili CNC e ai robot FANUC.

"Questa non è certo la fine dei nostri sforzi di automazione alla RADMOT", afferma Stańczyk. "Siamo orgogliosi di dire che FANUC è il nostro partner di fiducia in questo processo".

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.