publicado 29.04.2026

Transportar. Colocar. Soldar.El nuevo robot colaborativo CRX FANUC-3𝑖

FANUC amplía la serie CRX con su modelo más ligero y pequeño hasta la fecha
CRX-3iA

Diseñado para una portabilidad fácil y una puesta en marcha ultrarrápida, el nuevo robot maximiza el rendimiento en aplicaciones donde la reubicación sencilla, la máxima flexibilidad y la autonomía son claves para impulsar la productividad.

Con un peso  de tan sólo 11 kg, el CRX-3𝑖A responde a una clara demanda en sectores como la construcción naval y del acero, en los que los operarios sueldan grandes estructuras en áreas extensas. Un operario puede transportar fácilmente el robot con una mano, recolocarlo en una nueva costura y reanudar el trabajo en cuestión de segundos. Esta capacidad permite que una sola persona supervise varios puntos de soldadura, superando así la persistente escasez de soldadores cualificados en Europa.

Con una capacidad de carga de 3 kg, el CRX-3𝑖A puede manipular simultáneamente un soplete de soldadura y un sensor de seguimiento de cordones, mientras que su repetibilidad de ±0,02 mm ofrece la precisión necesaria para tareas de soldadura críticas. El robot detecta automáticamente su ángulo de instalación tras la reubicación y, mediante un escáner láser o un sensor táctil de terceros, identifica las ubicaciones de los cordones de soldadura y calcula las trayectorias en consecuencia.

Una base magnética facilita la fijación rápida y segura del robot directamente a grandes estructuras de acero. Esta flexibilidad reduce la complejidad del sistema en comparación con las instalaciones de robots tradicionales, que suelen necesitar equipos más pesados y medidas de protección adicionales.

Como parte de la serie CRX más amplia, que alcanza los 30 kg de capacidad de carga  y los 1.756 mm de alcance, el CRX-3𝑖A se integra completamente en el ecosistema de control y software establecido de FANUC. También incorpora la tecnología de botón de muñeca de FANUC, que permite a los operarios guiar y enseñar posiciones directamente desde el brazo del robot sin necesidad de sujetar el Teach Pendant de FANUC. Esta práctica funcionalidad agiliza la programación y acorta los tiempos de cambio.

Además de la soldadura, FANUC prevé su adopción en aplicaciones como la intralogística y la automatización móvil. Su huella compacta y su bajo peso hacen que el CRX-3𝑖A sea ideal para montarlo en un vehículo de guiado automático (AGV), por ejemplo, donde puede realizar tareas de picking, colocación y suministro de líneas. Su tamaño también abre oportunidades en entornos educativos y de formación, donde las limitaciones de espacio a menudo hacen que el uso de robots industriales tradicionales resulte poco práctico.

"Los fabricantes necesitan una automatización que se adapte a su entorno, y no al revés", afirma Paul Ribus, Jefe de Coordinación de Ventas de FANUC Europe. "Con el CRX-3𝑖A, nos hemos centrado en la portabilidad, la implementación rápida y la alta repetibilidad. Permite a los clientes aprovechar las ventajas de la soldadura colaborativa y la manipulación allí donde se encuentre el trabajo, sin instalaciones complejas."

Compacto, portátil, intuitivo y preciso, el nuevo CRX-3𝑖A de FANUC lleva la automatización colaborativa directamente donde se necesita.