The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Nourriture

Le robot alimentaire M-20𝑖D/25 offre des performances de haute performance et de haute charge utile dans un design compact. Conçu pour fonctionner dans des environnements de production alimentaire, il bénéficie d'une hygiène supérieure avec de l'huile de qualité alimentaire sur tous les axes, une bride poignet en acier inoxydable, des couvercles de moteur, des fixations résistantes à la corrosion, une peinture époxy blanche et une protection contre les poussières et les liquides agressifs - tout en offrant une vitesse et une précision exceptionnelles.
Charge utile du robot
25 kg
Portée du robot
1831 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spécialiste des applications alimentaires

Évitez le risque de contamination grâce à la graisse de qualité alimentaire NSF-H1. Bénéficiez d'une conception résistante au lavage avec un revêtement époxy blanc, des boulons d'assistance antirouille et un indice de protection IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Poignet creux pour les agencements à haute densité

Prévenez les risques d'accrochage et d'usure des câbles en les faisant passer par le poignet creux de 57 mm de diamètre et le bras creux du robot.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences et réduisez le risque de collision avec les obstacles proches pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr avec le bras J2 incurvé.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile et durée de vie optimisée des câbles

Simplifiez l'intégration et protégez vos câbles grâce à un système de gestion des câbles entièrement intégré, qui fait passer les câbles dans le bras, le poignet et le corps creux du robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Profitez de ce modèle de robot polyvalent avec des options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui le rend parfait pour les espaces confinés où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
25 kg
Portée du robot
1831 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

Les leaders de leur catégorie en termes de charge utile, de Rayon d'action et de vitesse d'axe. Découvrez notre série M-20 dès maintenant !

Inspirez-vous