gepostet 26.01.2026

FANUC Among Clarivate’s Top 100 Innovators

FANUC Corporation has been recognized as one of the “Top 100 Global Innovators 2026” by Clarivate Plc, a leading global provider of transformative intelligence. This is the 7th time and 5th consecutive year that FANUC has been listed.
CRX with C-level Woman in an innovative environment

Mit dem neuen CRX-10𝑖A/L Paint bringt FANUC Europe den ersten explosionsgeschützten (ATEX-zertifizierten) kollaborativen Roboter (Cobot) für industrielle Lackieranwendungen auf den Markt. Der FANUC CRX-10𝑖A/L Paint Cobot ist ideal für alle Arten von Lackierprozessen, einschließlich Nassspritzen und Trockenpulverbeschichtung, sowie für viele andere Anwendungsarten, zu denen auch der Klebstoffauftrag gehört.

Die Vorteile industrieller Lackierroboter sind gut dokumentiert: Sie verbessern die Präzision von Lackierarbeiten, sparen Farbe, erhöhen die Produktivität und steigern die Sicherheit, indem sie die Arbeiter vor Lackdämpfen schützen. Mit dem neuen FANUC CRX-10𝑖A/L Lackierroboter können Menschen im gleichen Lackierbereich wie der Roboter ohne Sicherheitszäune arbeiten, da die CRX-Serie mit einer hochsensiblen Kontaktstopp-Funktion ausgestattet ist. Der Cobot verfügt über eine Zulassung für den Einsatz in ATEX-zertifizierten Bereichen der Kat. II Gruppe 2G und 2D. Ähnlich wie beim Schweißen verfügen nur wenige Lackierer über umfassende Kenntnisse in der Robotik. Hier kann der Einsatz von kollaborativen Robotern helfen", erklärt Claude Seiler, Manager Products & Application, European Technical Support Robotics. "Unser CRX-10𝑖A/L Paint mit seinen einfachen Teach-Funktionen und seiner Drag-and-Drop-Funktionalität bedeutet, dass keine Kenntnisse in der Roboterprogrammierung erforderlich sind."

Lackierfachleute können Programme in nur wenigen Minuten über eine symbolbasierte App auf einem Tablet-Teach-Pendant erstellen. In der Tat hat FANUC eine Reihe von intuitiven Icon-Befehlen speziell für Lackieranwendungen hinzugefügt.

Fortgesetzt wird Claude Seiler: "Der Bediener kann den Cobot-Arm manuell in die erste gewünschte Position bewegen, einen Speicherpunkt setzen und mit dem Lackiervorgang fortfahren. Der Cobot 'lernt' seinen gesamten Positionierungsbereich - so einfach ist das. Der FANUC CRX-10𝑖A/L Paint Cobot mit sechs Achsen und Schutzart IP67 bietet eine maximale Traglast von 10 kg und die größte Reichweite seiner Klasse von 1418 mm. Die Prozessflexibilität wird durch die Möglichkeit der Boden-, Überkopf- oder Winkelmontage erreicht. Die einzigartige Unterflur-Bewegung des Cobots ermöglicht es dem Anwender, die Lackierpistole auch auf engstem Raum zu bedienen.

Der CRX-10𝑖A/L Paint ist mit fast allen automatischen End-of-Arm-Pistolen voll kompatibel und zeichnet sich durch eine einfache Bedienung und Einrichtung aus. Anbieter von End-of-Arm-Werkzeugen können sogar ihr eigenes Plug-in programmieren und Teil des FANUC CRX Partnersystems werden. Endanwender laden einfach das Plug-in herunter und installieren es auf ihrem CRX Cobot, um eine nahtlose Übernahme der End-of-Arm-Lackierpistole zu erreichen.

Die Produktivität ist mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1000 mm/s im kollaborativen Modus gewährleistet. Befindet sich der Roboter in einer geschlossenen Lackierkabine, kann der Anwender den Hochgeschwindigkeitsmodus (2000 mm/s) aktivieren. Die robuste FANUC Fertigungsqualität ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb von bis zu acht Jahren bei Lackier- und Beschichtungsaufgaben.

Der FANUC CRX-10𝑖A/L Paint wird auf der Global Industrie Messe in Lyon, Frankreich, vom 11. bis 14. März 2025 zum ersten Mal öffentlich in Europa vorgestellt. Besucher des Standes 4H221 können sich aus erster Hand von den Vorteilen dieses bemerkenswerten Fortschritts überzeugen.