gepostet 03.06.2025

Mehr heben, höher stapeln mit dem neuen Palettierroboter für schwere Traglasten von FANUC

Der neue FANUC M-410/800F-32C Roboter hat eine beeindruckende Traglast von 800 kg.
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising of heavy applications.

Der FANUC M-410/800F-32C ist ein Roboter der neuen Generation, der mühelos schwere Traglasten von bis zu 800 kg palettieren kann. Dieser robuste und schnelle Roboter kann mehr heben und höher stapeln, um die Palettierung am Ende der Fertigungslinie zu optimieren. Unterstützt wird er dabei von der neuen FANUC Robotersteuerung R-50𝑖A mit einer Reihe intelligenter Funktionen und fortschrittlicher Cybersicherheit.

Mit seiner beeindruckenden Traglast von 800 kg bietet der neue FANUC M-410/800F-32C Palettierroboter eine deutlich höhere Kapazität als die 700 kg des Vorgängermodells, von dem Hunderte in ganz Europa im Einsatz sind. Die Entwicklung spiegelt die bewährte Fähigkeit von FANUC wider, den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Dieser neue Palettierroboter ist eine kosteneffiziente, platzsparende und flexible Alternative zu herkömmlichen Standardlösungen für die Lagenpalettierung, die derzeit auf dem Markt sind.

Paul Ribus, FANUC's Head of Robot Sales Coordination Europe, sagt: "Die extrem steife Konstruktion des M-410/800F-32C, der unser größter Palettierroboter ist, unterstützt auch eine leichte Erhöhung der Reichweite auf 3,2 Meter. Zusammen mit der Traglast von 800 kg bietet dies die Möglichkeit, schwere Traglasten sowohl höher als auch breiter zu stapeln. Tatsächlich können Anwender jetzt eine Stapelhöhe von mehr als 3 Metern erreichen. Unser neuer Roboter ermöglicht auch eine größere Flexibilität bei der Konstruktion von Greifern. Die Optimierung anspruchsvoller Palettierungsvorgänge erfordert häufig den Einsatz komplexer, multifunktionaler Greifer, von denen viele servogetrieben [und schwer] sind. Die erhöhte Traglast unseres M-410/800F-32C trägt dazu bei, diesen Anforderungen gerecht zu werden."

Der FANUC M-410/800F-32C Palettierroboter steht für eine neue Ära in Sachen Leistungsstärke. Ein hoher Durchsatz bei Palettierungs- und Be- und Entladeanwendungen wird durch schnelle Zykluszeiten und ein kompaktes Design gewährleistet. Dieser Bodenroboter hat eine Stellfläche von weniger als 900 x 800 mm und verfügt über einen kompakten Sockel, der die Installation in Räumen mit niedriger Deckenhöhe ermöglicht. Das Ergebnis ist eine höhere Flexibilität für Anlagenbauer und Systemintegratoren.

Die fortschrittliche Kinematik des Roboters mit 4 Achsen gewährleistet eine hohe Effizienz bei der Palettierung, während die hochmoderne Servotechnologie für eine optimale Bewegungsleistung sorgt. Wie alle Modelle der Palettierroboter-Serie von FANUC reduziert auch der M-410/800F-32C durch sein klares Design die Gefahr von Störungen durch die Peripherie. Der Schlüssel zu diesem Konzept ist ein intelligentes Kabelmanagement, bei dem Kabel und Pneumatikschläuche durch das hohle Handgelenk des Roboters geführt werden können, ein Design, das auch die Lebensdauer der Kabel verlängert.

Ein weiterer Vorteil für Anwender und Installateure ist die neue Robotersteuerung R-50𝑖A von FANUC, die intelligente Funktionen, eine vollständige Integration mit der visuellen 2D/3D-Erkennungstechnologie RVision von FANUC 𝑖und fortschrittliche Cybersicherheit bietet. Nach Recherchen des Unternehmens ist dies die weltweit erste Robotersteuerung, die von einem Drittanbieter für internationale Cybersicherheit gemäß IEC62443-4-1 und 4-2 zertifiziert wurde. Mit dem R-50𝑖A ist es möglich, die Leistung des Roboters zu maximieren, die Installationszeit zu verkürzen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und den Energieverbrauch durch zahlreiche Energiesparmaßnahmen zu minimieren.

Die Einführung eines neuen, leichten FANUC Teach Pendant mit vollständiger Touchpanel-Bedienung erhöht den Benutzerkomfort. Das neue Teach-Pendant ist mit nur 750 g das leichteste seiner Klasse und verbessert die Benutzererfahrung, indem es die Programmierung sowohl schneller als auch einfacher macht.

Die optionale FANUC Software PalletTool 3 verbessert die Palettierung weiter und ermöglicht es dem Bediener, Ladungseinheiten direkt in der Werkstatt über das FANUC Tablet Teach Pendant zu erstellen und zu ändern. Die Benutzer geben einfach die Produktabmessungen ein und die Software liefert eine Liste möglicher Palettenmuster sowie die Raumeffizienz für jedes Muster.