Skip to main content
Details of ROBOCUT α-CiC series

Corsa estesa dell'asse Z

L'estensione della corsa dell'asse Z di ROBOCUT, come esemplificato nei modelli ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e 𝛼-C800𝑖C con capacità Z400/Z500, rivoluziona le possibilità di lavorazione dei pezzi. Questa eccezionale opzione consente di lavorare pezzi più grandi e spessi con facilità e precisione. Con una corsa dell'asse Z di 400 mm/500 mm, ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C ridefiniscono i limiti di ciò che si può ottenere. Offre la flessibilità necessaria per affrontare progetti ancora più consistenti e rappresenta la scelta ideale per le industrie che richiedono versatilità nelle loro operazioni di lavorazione. Che si tratti di microlavorazioni complesse o del taglio di precisione di macchine robuste, l'estensione della corsa dell'asse Z garantisce che ROBOCUT possa soddisfare le diverse esigenze della produzione moderna. Incorporare questa opzione nella vostra configurazione di lavorazione significa espandere i tuoi orizzonti, affrontare una gamma più ampia di progetti e ottenere risultati notevoli con le capacità ineguagliate di FANUC ROBOCUT.