Image of FS500i-A CNC

503𝑖-A

Enhances your productivity across all types of machine tools. Compact, cost-effective and built with FANUC’s trusted reliability, the 503𝑖-A is the perfect solution for simpler machines and basic automation tasks. Whether you require a controller for turning centres, drilling machines or small machining centres, this model provides reliable performance and easy integration and setup. Designed for standard machining operations, the 503𝑖-A offers FANUC quality at an affordable price, making it an ideal choice for manufacturers seeking efficiency without compromise.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
12 / 8
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Quick integration & easy setup

Designed for fast deployment, the 503𝑖-A integrates smoothly into simpler machine environments, reducing installation time and minimising engineering effort.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Affordable performance & trusted quality

The 503𝑖-A offers reliable FANUC control at an accessible price point, making it a smart investment for manufacturers seeking quality without overspending.
Icon for Path. SVG

Standard machining & automation-ready

Ideal for turning centres, drilling machines and small machining tasks, the 503𝑖-A delivers dependable performance for basic automation and everyday production needs.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Achsensteuerung
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
12 / 8
Max. Anzahl Vorschubachsen insgesamt/pro Kanal
12/8
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
Max. Anzahl gleichzeitig gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2
Einbauart
LCD-Version
Ja
Stand-alone-Version
Ja
Bedieneinheiten
LCD-Panel
Ja
Panel mit integriertem PC
Ja
Touch Panel
Ja
Handbediengerät
Ja
Maschinenbedienfeld
Ja
PMC-Funktionen
Max. Anzahl I/O
6144
Max. Anzahl I/O-Link
3
Max. Anzahl PMC-Kanäle
5
Maximale Schritte
-
Blockfunktion
Ja
CNC-Funktionen
3D-Kollisionsprüfung
Ja
Dual Check Safety
Ja
Smart Machine Control
Ja
Programmneustart
Ja
Schneller Programmneustart
Ja
Nano-Interpolation
Ja
Nano Smoothing
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Makro-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-Achsen-Funktion
Geneigte Arbeitsebene
Ja
Tool Center Point Steuerung
Ja
Fehlerkompensation
Fehlerkompensation
Ja
Volumetrische Fehlerkompensation
Ja
Werkzeugfunktionen
Werkzeugfunktionen
Ja
Werkzeugverwaltungssystem
Ja
3D-Werkzeugkompensation
Ja
Technologien
Fräsen
Ja
Drehen
Ja
Schleifen
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Für Anpassungen

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.

Entdecken Sie die Produktserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie

Diese Kraftpakete wurden für die Anforderungen der modernen Fertigung entwickelt und bieten unvergleichliche Steuerungstechnologie, anpassbare Funktionalität und nahtlose Konnektivität. Entdecken Sie jetzt unsere 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie!

Lasse Sie sich inspirieren