In der Automobilindustrie, wo Präzision und Effizienz der Schlüssel zum Erfolg sind, spielt die komplexe Bearbeitung eine entscheidende Rolle bei der Herstellung fortschrittlicher Komponenten. FANUC steht in diesem Bereich an vorderster Front und bietet modernste CNC-Systeme, Roboterautomation und integrierte Lösungen, die auf die Feinheiten der Automobilproduktion zugeschnitten sind. Unsere Technologie verbessert die Präzision und Geschwindigkeit von Fertigungsprozessen, von Motorenteilen bis hin zu Strukturbauteilen, und sorgt so für höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Mit den innovativen Automatisierungslösungen von FANUC kann die Automobilindustrie die Herausforderungen der modernen Fahrzeugproduktion meistern und die Zukunft der Mobilität mit unübertroffener Effizienz und Exzellenz vorantreiben.
FANUC bietet Ihnen hochwertige CNC-Steuerungen und Maschinen für die Produktion von Automobilkomponenten und Werkzeugen. Ob Bohren, Fräsen, Gewindebohren, Aufbohren, komplexe Bearbeitungen oder Drahterodieren, FANUC hat eine Lösung, um Ihre Zykluszeit zu verbessern und den Durchsatz zu erhöhen. Die extrem zuverlässigen und auf höchste Genauigkeit ausgelegten FANUC Produkte können für eine Vielzahl von Aufgaben angepasst werden.
Komplexe Bearbeitungen
Hochwertige Oberflächenqualität
Hartes Drehen
Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneiden
Fräsen
Hochgeschwindigkeitsbohren und Gewindebohren
5-Achsen-Bearbeitung
Drahterodiermaschine
Werkzeugmaschine IIoT 4.0
FANUC CNCs ermöglichen Ihnen eine hohe Produktionsleistung und höchste Qualitätsstandards beim schnellen und präzisen 5-Achs-Fräsen, Drehen, Schleifen oder Schneiden von komplexen Teilen wie Nockenwellen, Kurbelwellen oder Zahnrädern, Triebwerksturbinenschaufeln oder Gehäusen aller Art, von der Unterhaltungselektronik bis zur Luft- und Raumfahrt - oder anspruchsvollen Teilen wie Linsen und Brillen.
Für Teile wie Räder ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen schneller Bearbeitung und hochwertiger Oberflächenqualität zu finden. Speziell für die Hochgeschwindigkeitszerspanung (HSC) und die 5-Achsen-Bearbeitung entwickelt, erfüllt die komplette Reihe der CNC-Systeme von FANUC, von der 0𝑖-F Plus bis zur 30/31/32𝑖B und 𝑖B Plus Serie, diese Anforderungen. Mit der AI Contour Control erzeugt die Steuerung filigrane Formen, höchste Oberflächengüten und messerscharfe Kanten auch bei sehr kleinen Radien.
Für die Herstellung von Einspritzdüsen oder Zahnrädern ist die schnelle, hochpräzise Hartdrehtechnik mit FANUC Antrieben und Steuerungen eine wirtschaftliche Alternative zum Rundschleifen und erreicht Genauigkeiten im Mikrometerbereich.
Die fortschrittlichen CNC-Steuerungen von FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sind führend bei Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneidanwendungen und bieten unübertroffene Präzision und Effizienz. In Verbindung mit der Robotisierung verbessert FANUC diese Schneidprozesse und sorgt für höchste Qualität und Geschwindigkeit in den anspruchsvollsten Fertigungsumgebungen.
FANUC verbessert das Automobilfräsen mit dem ROBODRILL-Zentrum und der Maschinenrobotisierung für höchste Effizienz. Unsere CNC-Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und hervorragende Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungen.
FANUC's ROBODRILL bietet unvergleichliche Präzision und Effizienz für diese kritischen Anwendungen. Seine fortschrittlichen Fähigkeiten machen ihn zur idealen Wahl, wenn es darum geht, in kürzester Zeit Ergebnisse von höchster Qualität zu erzielen, und er setzt in der Branche den Standard für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
FANUC's ROBODRILL zeichnet sich durch die 5-Achs-Bearbeitung aus und bietet eine simultane Steuerung und fortschrittliche Funktionen wie Vorausschau, Interpolation und intelligente Glättungsfunktionen für die präzise und schnelle Produktion von komplexen Formen, Elektroden und 3D-Teilen. FANUC CNC-Systeme verbessern die 5-Achs-Bearbeitung mit unvergleichlicher Präzision, effizienter Verarbeitung und zuverlässiger Steuerung und rationalisieren die Produktion komplexer Teile.
Die ROBOCUT von FANUC bietet unglaubliche Genauigkeit und hervorragende Oberflächenbehandlung. Sie zeichnet sich bei anspruchsvollen Werkstücken wie Formen aus und schneidet anspruchsvolle Formen mit sehr engen Toleranzen, die für hochwertige Automobilkomponenten unerlässlich sind.
FANUC CNCs und Maschinen sind IIoT 4.0-fähig und das schon seit vielen Jahren. FANUC bietet eine CNC-Schnittstelle, die Maschinenstatus-Informationen über die CNC, die Servo- und Spindel, die im Prozess verwendeten Werkzeuge und mehr über eine einfache Schnittstelle bereitstellen kann. Maschinenstatus-Informationen können nicht nur auf unseren aktuellen CNC-Serien, sondern auch auf unseren älteren CNC-Modellen zur Verfügung gestellt werden. Sie brauchen also nicht das neueste Modell der FANUC-Steuerung, um diese Informationen zu erfassen oder die Maschine mit einer aktuellen FANUC CNC nachzurüsten.
Nexteer Automotive nutzt die Vorteile von neun leistungsstarken Industrierobotern von FANUC, um die Herstellung von Lenkgetriebekomponenten für BMW zu automatisieren. Die vom Spezialisten für Prozessautomatisierung AKE Robotics installierte Anlage erreicht ein neues Niveau an Prozessproduktivität und Zuverlässigkeit.
Die richtige Maschinensteuerung und Roboterautomatisierung kann die Effizienz und Konnektivität für Industrie 4.0 erheblich steigern, wie Giuliani, ein Spezialist für Transfermaschinen zur Bearbeitung von Schlössern und Schlüsseln, bestätigen kann. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit FANUC zusammen.
Die Entwicklung eines neuen Ansatzes für ein uraltes Verfahren wie das Drehen erfordert ein übermenschliches Maß an Kreativität und Innovation. Darüber hinaus erfordert die Umsetzung dieser neuen Maschinenvisionen und -konzepte eine extrem fortschrittliche Steuerungstechnologie. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wussten die Werkzeugmaschinenbauer der FFG Werke genau, wohin sie sich wenden mussten, um ein CNC-System mit der notwendigen Leistungsfähigkeit zu finden, das ihr bahnbrechendes neues vertikales Drehzentrum ergänzt: FANUC.
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.