Image of FANUC Academy in Hungary.

FANUC Academy - België

Of u nu nieuw bent met FANUC-producten, een ervaren gebruiker bent of een docent, FANUC Academy is de perfecte plek om uw expertise op het gebied van fabrieksautomatisering te verbeteren.

FANUC België Academy

Image of FANUC Academy in Hungary.

Krijg een perfect begrip van uw FANUC-producten en benut hun potentieel optimaal met het aanbod van FANUC Academy. Van introductiecursussen voor beginners tot op maat gemaakte cursussen voor meer ervaren gebruikers, ontworpen om aan specifieke toepassingen en vereisten te voldoen. Onze trainers helpen u vertrouwd te raken met onze producten en er het maximale uit te halen.

Boek nu uw training!

Word lid van FANUC Academy - Maak deel uit van onze community, waar u ook bent

FANUC Akademi Avrupa Haritası

FANUC Adria

Ipavčeva 21 3000, Celje Slovenya Telefon: +386 41 238 170 E-posta: info@fanuc.si

FANUC Avusturya

Gewerbestrasse 1, AT-4655 Vorchdorf Avusturya Telefon +43 720 227621 05 E-posta: service@fanuc.at

FANUC Benelüks

Oude Baan 3F B-2800 Mechelen Belçika Telefon: +32 15 78 88 10 E-posta: training@fanuc.be

FANUC Çekya

K Bílému vrchu 3142/7 CZ-193 00 Praha 9 Çek Cumhuriyeti Telefon: +420 234 072 140 E-posta: training.cz@fanuc.eu

FANUC Almanya

Bernhäuser Str. 36 D-73765 Neuhausen a.d.F. Almanya Telefon: +49 7158 1282 6009 E-posta: akademie@fanuc.de

FANUC İtalya

Via Lodi, 13 20045 Lainate MI İtalya Telefon: +39 02 36 015 103 E-posta: training.it@fanuc.eu

FANUC Bulgaristan

467 Okolovrasten pat BG-1588 Sofya Bulgaristan Telefon +359 2 49 29 369 E-posta: info.bg@fanuc.eu

FANUC Fransa

ZAC des Folies 15, rue Léonard de Vinci 91090 Lisses Fransa Telefon: +33 1 72 07 30 83 E-posta: formation@fanuc.fr

FANUC Macaristan

Torbágy utca 7. 2045 Törökbálint Macaristan Telefon: +36 23 884 200 E-posta: training@fanuc.hu

FANUC İberya

C/Danubi 12-16 08174 Sant Cugat del Vallès (Barselona) İspanya Telefon: +34 902 13 35 35 E-Mail: fibacademy@fanuc.eu

FANUC İrlanda

FANUC İrlanda Unit 1 in Unit K8 Maynooth Business Campus County Kildare Telefon: +44 (0)24 7605 3000 E-Mail: academy@fanuc.ie

FANUC İsrail

HaMelacha Sokağı 14, Park Afek Roş Ha'Ayin 4809135, İsrail E-posta: Training.il@fanuc.eu

FANUC Nordic

Djurhagegatan 10 S-20122 Malmö İsveç Telefon: +46 85 058 07 77 E-posta: academy@fanuc.se

FANUC Polonya

ul. Sakury 2 51-117 Wrocław Polonya Telefon: +48 71 88 14 605 E-mail: szkolenia@fanuc.pl

FANUC Romanya

Ferma 9, Hala 25 407280 Floreşti, jud. Cluj Romanya Telefon: +40 747 232 682 E-posta: info@fanuc.ro

FANUC Slovakya

Pri Jelšine 4851/5 949 01 Nitra Slovakya Telefon: +421 37 3212 404 E-posta: training.sk@fanuc.eu

FANUC İsviçre

Grenchenstrasse 7 2504 Biel/Bienne İsviçre Telefon: +41 32 366 63 70 E-Mail: academy@fanuc.ch

FANUC Türkiye

Eyüp Sultan Mahallesi Gülibrişim Sokak No: 2 Sancaktepe / İstanbul Türkiye Telefon: +90 444 9 362 E-posta: service.tr@fanuc.eu

FANUC İNGILTERE

Sapphire Yolu, Ansty Coventry CV7 9DR Birleşik Krallık Telefon: +44 24 7605 3001 E-posta: academy@fanuc.co.uk

FANUC Ukrayna

Stolychne hwy 100 03680 Kiev Ukrayna Telefon: +380 44 531 55 50 E-posta: info@fanuc.ua

FANUC Sırbistan

Kralja Petra I Karađorđevića 92a 22330 Nova Pazova Sırbistan Telefon: +381222150324 E-posta: info@fanuc.rs