The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Petite capacité

Conçue pour dépasser les exigences des secteurs médical, automobile et du moulage technique, cette machine définit la norme d'excellence en matière de moulage par injection. Approuvée par les fabricants du monde entier, elle offre une fiabilité et une efficacité inégalées, garantissant des processus de production sans faille et des produits finis de qualité supérieure.
Tonnage
4500 kN | 450 tonf
Espacement des tirants, H × V
920x920 mm
Diamètre de la vis (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série ROBOSHOT a-SiB offre des temps de réponse et des taux d'injection plus rapides, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'un contrôle servocore à 4 axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo de FANUC et la récupération d'énergie réduisent la consommation d'énergie de ROBOSHOT de 50 à 70 % par rapport aux systèmes hydrauliques et de 10 à 15 % par rapport aux systèmes concurrents. Peu de maintenance, un temps de fonctionnement élevé, moins de pièces pour un coût total de possession réduit.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT est la commande CNC la plus fiable au monde. Intuitif et dotée d'interfaces standard, elle garantit un traitement rapide et une qualité constante des pièce
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

ROBOSHOT excelle dans la minimisation des coûts de propriété grâce à une maintenance réduite, un temps de fonctionnement élevé, moins de composants et une usure minimale. Dites adieu aux soucis liés a
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d'expérience et un dévouement à la précision, FANUC assure une grande fiabilité dans la production de produits durables et de haute qualité, aidant les clients à réaliser des opéra
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose un ensemble de fonctions de maintenance préventive pour vous permettre de prolonger la durée de vie de votre machine, ce qui se traduit par une réduction des coûts, une maximisation du t

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
Double toggle
Tonnage
4500 kN | 450 tonf
Tonnage (augmenté)
5000 kN | 500 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
1000-350 mm
Course de serrage
900 mm
Diamètre de la bague de positionnement
200 mm
Espacement des tirants, H × V
920x920 mm
Taille du plateau, H×V
1300x1300 mm
Taille minimale du moule, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mobile-fixe
Course d'éjection
250 mm
Force d'éjection maximale
150 kN | 15.0 tonf
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
48
52
56
64
68
72
Course d'injection (mm)
176
208
260
260
260
260
Volume d'injection max. (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Force de contact de la buse
30 kN | 3.0 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
50 kN | 5.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
4
4
4
4
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Débit d'injection max. (cm³)
434
509
591
772
871
977
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
25.2 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Débit d'injection max. (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
25.2 | t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.