The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Petite capacité

Faites l'expérience de la fiabilité et de la précision avec le modèle de taille moyenne de la série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, conçu pour répondre aux divers besoins des entreprises de connectique, des constructeurs automobiles, des entreprises d'électronique, des fournisseurs d'équipements médicaux et des producteurs de biens de consommation. Grâce à ses performances supérieures et à sa capacité à traiter le caoutchouc silicone liquide (LSR), cette machine est le meilleur choix pour les applications polyvalentes. Reconnu par les leaders de l'industrie, le modèle de petite capacité FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B reste une option populaire, garantissant une qualité constante dans une multitude de secteurs.
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Espacement des tirants, H × V
560x510 mm
Diamètre de la vis (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre une vitesse et une pression supérieures, plus d’options de vis et une commande servo à quatre axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo FANUC et la récupération d’énergie réduisent la conso du FANUC ROBOSHOT de 50–70 % vs hydraulique et 10–15 % vs concurrents. Maintenance réduite, dispo élevée, TCO minimal.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

FANUC ROBOSHOT utilise des servodrives FANUC CNC pour un contrôle précis, avec une accélération maximale et une précision, fiabilité et contrôle mouvement, position et pression haut niveau.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT offre le CNC le plus fiable au monde. Convivial avec interfaces standard, il garantit rapidité et qualité constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

FANUC ROBOSHOT minimise les coûts grâce à peu de maintenance, haute dispo, moins de pièces et faible usure. Dites adieu aux coûts élevés.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d’expérience et un engagement pour la précision, FANUC assure une haute fiabilité et des produits durables, soutenant des opérations efficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose des fonctions de maintenance préventive prolongeant la durée de vie, réduisant les coûts, maximisant la disponibilité et améliorant la sécurité.

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
5 Point double toggle
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Tonnage (augmenté)
1800 kN | 180 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
575-275 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
675-275 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau
500-200 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau (augmentée)
600-200 mm
Course de serrage
440 mm
Diamètre de la bague de positionnement
160 mm
Espacement des tirants, H × V
560x510 mm
Taille du plateau, H×V
800x750 mm
Taille minimale du moule, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mobile-fixe
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mobile-fixe
Course d'éjection
150 mm
Force d'éjection maximale
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Course d'injection (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Volume d'injection max. (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Force de contact de la buse
15 kN | 1.5 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
30 kN | 3.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
3
3
3
3
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Débit d'injection max. (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Débit d'injection max. (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Débit d'injection max. (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Débit d'injection max. (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.15 | ≈ 6.4 t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sur la voie de l'efficacité avec ROBOSHOT

La machine de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électrique de FANUC offre une grande efficacité de production, de faibles coûts énergétiques et de faibles émissions sonores, ainsi qu'une assistance technique et un service de qualité.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmétique Erkul

Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC

Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.