ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Optimiser la flexibilité et la fiabilité de l'usinage grâce au FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilise une cellule d'usinage automatisée FANUC ROBODRILL Plus-K pour fabriquer de manière rentable des composants complexes et de haute précision destinés au secteur de l'énergie, même à partir de lots d'une seule pièce. Alliant un centre d’usinage CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus et d’un système de manutention intégré des outils et des pièces via un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, cette solution permet une production flexible et sans intervention humaine, avec des changements de série rapides et des temps d’arrêt minimaux.
Partager
Une production économique dès la première pièce grâce au FANUC ROBODRILL.
Le FANUC LR Mate 200𝑖D automatise la manipulation des outils et des pièces.
Robot FANUC entièrement intégré au système de commande FANUC Série 31𝑖 - Modèle B5 Plus.
La fiabilité de FANUC contribue à réduire au minimum les temps d'arrêt dans les processus de fabrication où la sécurité est primordiale.
Laissez-vous inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Secteurs d'activité
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Optimiser la flexibilité et la fiabilité de l'usinage grâce au FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilise une cellule d'usinage automatisée FANUC ROBODRILL Plus-K pour fabriquer de manière rentable des composants complexes et de haute précision destinés au secteur de l'énergie, même à partir de lots d'une seule pièce. Alliant un centre d’usinage CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus et d’un système de manutention intégré des outils et des pièces via un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, cette solution permet une production flexible et sans intervention humaine, avec des changements de série rapides et des temps d’arrêt minimaux.
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation industrielle, présentées à travers des études de cas détaillées et conçues pour optimiser et rationaliser tout processus de fabrication.
Perçage et taraudage à grande vitesse
Le perçage et le taraudage à grande vitesse sont des processus essentiels dans les secteurs de la fabrication et de la construction. Ces techniques consistent à percer des trous et à créer des filetages rapidement et efficacement, ce qui permet d'accroître la productivité et la précision dans diverses applications. En utilisant le perçage et le taraudage à grande vitesse, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations et obtenir des délais d'exécution plus courts sans sacrifier la qualité.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.