Skip to main content
Collect data from your production equipment and use it to effectively improve performances

Améliorer les performances de fabrication grâce aux solutions IIoT

Collectez les données de votre équipement de production et utilisez-les pour améliorer efficacement vos performances.

Les produits IIoT de FANUC au service de l'amélioration des performances

Études de cas

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

Le système IoT de FANUC augmente le temps de disponibilité des machines chez Lettner.

La croissance de toute entreprise manufacturière s'accompagne de la nécessité d'améliorer le suivi et le contrôle de la production. À l'ère du numérique, de plus en plus d'entreprises se tournent vers les outils logiciels IoT sur PC. Mais lequel choisir ? Comme le révèle Lettner Metallbearbeitung, de nombreux arguments plaident en faveur de MT-LINK𝑖 de FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Trafime est à la pointe de la technologie avec sa plateforme FANUC IIoT

Avec l'évolution et la croissance des entreprises, de nombreux fabricants se retrouvent à exploiter un assortiment disparate de machines, de systèmes d'automatisation et d'autres systèmes de production, souvent fournis par de nombreux fournisseurs différents. Cette situation fait penser à certaines usines de production qu'une gestion efficace des données à l'aide d'une seule plateforme IIoT n'est pas possible. Eh bien, le système FIELD de FANUC prouve que cette réflexion est déplacée, comme peut le confirmer l'entreprise italienne Trafime.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC fournit le chaînon manquant à ZPM

Lorsque ZPM a voulu augmenter l'utilisation de ses machines et robots, soutenir la stratégie de fabrication verticalement intégrée de l'entreprise et cartographier plus précisément sa production, elle s'est tournée vers le MT-LINK 𝑖 de FANUC. Grâce à ce logiciel avancé, les fabricants comme ZPM peuvent superviser et gérer les données de 1 à 2 000 machines, robots et systèmes PLC.

Découvrez les solutions IIoT de FANUC pour vos besoins