FANUC présentera des solutions d'automatisation complètes pour les processus de soudage et de coupage au salon Schweißen & Schneiden 2025 (15 au 19 septembre) à Essen, en Allemagne. Au stand 5F23 dans le hall 5, la société présentera son nouveau positionneur à cadre en H qui apporte automatisation, précision et répétabilité aux processus de soudage. Les visiteurs de ce salon international de premier plan consacré aux technologies de soudage et de coupage auront l'occasion de découvrir en direct les dernières avancées de FANUC. Associé aux robots industriels FANUC, spécialement conçus pour les environnements de soudage difficiles, le positionneur à cadre en H garantit d'excellents résultats dans le soudage à l'arc, par exemple. On peut le constater sur le stand de l'exposition dans une cellule équipée d'un positionneur et de deux robots industriels FANUC ARC Mate.
Un des points forts de la cellule, qui comprend des équipements de soudage Fronius et SKS, est le nouveau dispositif de mesure TCP (Tool Centre Point). Le dispositif de mesure TCP détecte et mesure toute déviation de la position de la torche de soudage par rapport à sa trajectoire programmée et compense automatiquement les mouvements du robot pour garantir des soudures cohérentes et précises. Simple, rigide et précis, le positionneur à cadre en H représente une solution efficace et économique pour les équipementiers automobiles ou les fabricants de métaux. La cellule est également prête à mettre en avant des fonctionnalités logicielles dédiées, notamment le mouvement coordonné et le tissage. L'une des particularités de la série de robots ARC Mate de FANUC est le poignet creux, qui permet d'acheminer les câbles à travers le bras, en évitant les interférences avec d'autres équipements ou fixations. FANUC propose également le poignet le plus compact du marché et, grâce à son logiciel ArcTool, simplifie les tâches complexes de soudage à l'arc par une programmation simple et des fonctions puissantes. Le soudage étant une application clé de l'automatisation dans la fabrication, FANUC développe constamment de nouvelles technologies qui profitent à sa large clientèle dans ce secteur.
Un exemple de cette approche basée sur l'innovation verra FANUC présenter un " teaser " de produit à Schweissen & Schneiden 2025. La RTU (Robot Transfer Unit) modulaire de la société est destinée à simuler une application de soudage par points avec un robot industriel FANUC R-2000iD. Le RTU, qui fait sa première apparition en Europe, peut être ajusté pour offrir une longueur de course de 1 à 20 m (par incréments de 0,5 m) simplement en combinant des modules.
Un nouveau robot FANUC sera exposé en Europe, le M-800/60-20B, que les visiteurs pourront voir simuler le mouvement d'une tête de découpe laser Precitec au-dessus d'une pièce de métal en feuille. Le M-800/60-20B offre une précision de trajectoire de ±0,1 mm grâce à une rigidité accrue, une supervision avancée du processus avec le nouveau contrôleur robot R-50iA de FANUC, et l'inclusion de l'option Accuracy and Stiffness Enhancement (amélioration de la précision et de la rigidité) de la société en standard. FANUC prévoit également de présenter sa solution propriétaire pour le soudage laser à grande vitesse et à la volée : le Galvano Scanner LS3D𝑖-A.
Pour ceux qui recherchent des solutions pour les tâches de faible volume, les robots collaboratifs (cobots) sont recommandés, car ils se caractérisent par leur souplesse d'utilisation et leur simplicité de programmation. Lors du salon, FANUC présentera ses cobots de la gamme CRX (notamment CRX-10𝑖A, CRX-10𝑖A/L et CRX-20[fanuc_tokens :intelligent_i]A/L) participant à un trio d'applications partenaires : le système de soudage à l'arc cobot portable Fronius CWC-mobile ; le système de soudage à l'arc automatisé Lincoln Cooper ; et le système de soudage laser IPG LightWELD. Ces présentations mettront en évidence la compatibilité universelle des marques et présenteront la facilité d'installation et d'utilisation, en particulier les fonctions d'apprentissage, dans les applications de soudage par cobot. La solution IoT ZDT (Zero Down Time) de FANUC, le nouveau logiciel de simulation ROBOGUIDE v10 (avec des lunettes de réalité virtuelle) et les présentations interactives du nouveau R-50𝑖Contrôleur de robot s'avèreront d'autres points forts du stand. Les visiteurs pourront constater par eux-mêmes que FANUC dispose de solutions d'automatisation adaptées à toutes les applications de soudage et de coupage, quelles que soient la taille de la pièce, sa complexité et le volume requis.
.