Začnite z iskanjem

CLC ustvarja najsodobnejše pehalnike z rezili s sistemom CNC FANUC

Naloga: Zamenjati tradicionalno mehansko drsno vodilo s sistemom CNC, da se ustvari neverjetno vsestranski in tehnično napreden pehalnik z rezilom.

Rešitev: Z uporabo krmilja CNC FANUC 31iB zagotoviti izjemno natančen in povsem elektronski sistem vodenja na stroju.

Rezultat: Napredna raven nadzora, ki jo zagotavlja model 31iB, je pomagala družbi CLC razviti enega najbolj fleksibilnih in produktivnih zobniških rezilnikov na svetu.

Fleksibilni in izjemno produktivni zobniški rezilniki

Napredne funkcije nadzora, ki jih omogoča krmilje CNC FANUC 3 1uB, so pomagale družbi CLC izdelati enega najbolj fleksibilnih in produktivnih zobniških rezilnikov na svetu zaradi elektronskega drsnega vodila, ki omogoča tudi doseganje poševnih zob z veliko storilnostjo.

Na svetu ni veliko proizvajalcev sistemov za odvalno rezkanje ali za izdelavo zobnikov. Razlog je preprost. To je eden najtežjih procesov na področju odstranjevanja okruškov, saj je treba združiti veliko natančnost pri ustvarjanju želenega profila ter veliko storilnost in prilagodljivost uporabe. Pravzaprav je potrebno veliko vrst, oblik in velikosti zob za mehanske sisteme prenosa moči. Velja pa, da je zobnik pogosto eden najbolj pomembnih sestavnih delov, saj je zmogljivost končnega izdelka odvisna od njega. Zato je na trgu zmeraj zahtevana najvišja raven kakovosti.
Podjetje CLC v italijanski deželi Emilija-Romanja je pravzaprav edinstveno na mednarodnem trgu, saj je eno od zelo redkih, ki lahko zagotovi vse vrste strojev za izdelavo zob: zobniške rezilnike za ustvarjanje z vodoravnimi in navpičnimi osmi, pehalnike z rezili ter prilagoditve za zobnike in vijake brez glav.
Podjetje je bilo ustanovljeno v Italiji pred 30 leti kot specializirano za nameščanje novih funkcij na stare robote, nato pa se je razvilo v proizvajalca orodij za stroje v sektorju zobnikov, s čimer se ukvarja že 20 let. S to dejavnostjo je pridobilo velik sloves, najprej v Italiji, nato pa še v tujini. Čeprav tekmuje z velikimi večnacionalkami, je bilo zelo uspešno, uspeh pa se je nadaljeval s pridobitvijo več pomembnih naročil v Evropi in Aziji, zaradi katerih je prišlo tudi do širitve na ameriški trg in razširitve proizvodnih obratov, ki se zdaj razprostirajo na kar 6000 kvadratnih metrih.

Dodana vrednost fleksibilnosti.

Ustanovitelj Roberto Cervi pravi: »Ena od prednosti podjetja CLC je bila zmeraj fleksibilnost. Ne omejujemo se na izdelavo samo ene vrste strojev za določeno obdelavo zobnikov. Postopoma smo dosegli popoln razpon rešitev, ki so potrebne za boljše izpolnjevanje potreb izdelovalcev zob in zobnikov; od tipične masovne/serijske proizvodnje v sektorju avtomobilske industrije do proizvodnje majhnih do srednjih serij z visoko stopnjo spremenljivosti, ki je značilna za specializirane delavnice drugih ponudnikov. V tem oziru ponujamo vse glavne platforme za obdelavo zob, od zobniških rezilnikov za ustvarjanje do pehalnikov z rezili, ki jih je mogoče prilagoditi z veliko dodatne opreme in različicami, zaradi katerih so lahko naše stranke bolj produktivne in fleksibilne.«
Razpon mer, ki jih je mogoče obdelati s stroji družbe CLC, je zelo širok in se razprostira od premerov 100 mm do 2000 mm za stroje z navpično osjo ter z moduli do 30 mm, medtem ko je mogoče na strojih z vodoravno osjo obdelati obdelovance s premeri do 500 mm in dolžino do 3000 mm.
Cervi pojasnjuje: »Cilj izdelave fleksibilnih in izjemno produktivnih strojev nas je vodil k temu, da smo se osredotočili na tehnološko dovršenost, kar se tiče mehanske značilnosti naših obdelovalnih strojev, toda tudi v okviru njihove elektronske avtomatizacije. Smo na primer eden od redkih proizvajalcev, ki lahko strankam zagotovijo popolno delovno postajo z avtomatiziranimi sistemi ter avtomatiziranimi sistemi za nalaganje in razlaganje. Želimo biti edini, na katerega se ljudje obrnejo, zato vso strokovno znanje in izkušnje usmerjamo v sektor zobnikov. Naši stroji so bili na primer zasnovani za preprosto kombiniranje z antropomorfnimi roboti ter drugimi avtomatiziranimi sistemi za ravnanje z deli in dodatki. S tega vidika je bilo sodelovanje z družbo FANUC izjemno uspešno. Poleg krmilj CNC so nam že večkrat dobavili tudi antropomorfne robote, da smo jih integrirali v naše stroje ter tako ustvarili izjemno produktivne in fleksibilne delovne postaje. Ker lahko ponudimo paket avtomatizacije družbe FANUC, lahko strankam ponujamo alternativo, kar izjemno cenijo v različnih sektorjih na trgu, zato je mogoče k različnim aplikacijam pristopati na zelo konkurenčni način.«

En sam pehalnik za vse vrste zob

Eden od najnovejših inovativnih in najbolj tehnično naprednih strojev, ki jih je izdelala družba CLC, je pehalnik z rezilom, model CLC 200-SZ, z elektronskim vodenjem. Posebnost tega univerzalnega stroja je, da se uporablja za izdelavo zob z največjim premerom 250 mm in uporabno dolžino 100 mm, saj ima izredno natančen in povsem elektronski sistem vodenja namesto tradicionalnega mehanskega drsnega vodila.
»Z zamenjavo dragega mehanskega drsnega vodila z mehanizmom droga in ročice, ki ga neposredno nadzoruje krmilje CNC, je omogočena obdelava poševnih zob z večjo fleksibilnostjo in manjšimi stroški delovanja. Stranke torej ne potrebujejo več mehanskih drsnih vodil, ki bi bile prilagojene za vsako vrsto zob, ki morajo biti doseženi. Zato je mogoče odpraviti velik strošek samega drsnega vodila, pa tudi nekaj ur, ki so potrebne za sestavljanje in ponovno sestavljanje pri vsaki menjavi vrste obdelave. Vodilo z elektronskim nadzorom, ki je nameščeno na našem pehalniku z rezilom, je univerzalno. S preprostimi vodenimi nastavitvami parametrov na zaslonu krmilja CNC lahko operater skoraj v trenutku spremeni vrsto procesa. Pri tem pa ne trpi splošna storilnost. Obdelovalna hitrost stroja, ki dosega 750 udarcev rezila na minuto za zobnike s poševnimi zobmi, je skoraj tako hitra kot pri enem najhitrejših specializiranih strojev za eno uporabo. Naš stroj CLC 200-SZ je torej resnično univerzalni stroj, zlasti popoln za potrebe drugih ponudnikov, ki morajo pogosto zamenjati vrsto proizvodnje. Ozobljenje lahko naredi v zobnike, gredi, palice, stožce ali poševne elemente z več faznimi rezi. Opremiti ga je mogoče z našim širokim razponom naprav in dodatne opreme, kot so elektronska priprava za nastavljanje faze, orodje za posnemanje robov, orodje z dvema glavama in drugo.«
Elektronski krmilni sistem je zasnovan na najsodobnejših funkcijah krmilja CNC FANUC; v tem primeru je mogoče model 31iB združiti z antropomorfnim robotom za samodejno nalaganje in razlaganje, običajno pri modelu M-710iC/50. »Krmilje CNC in roboti govorijo isti jezik, kar ima dve jasni prednosti,« pravi Cervi. »Po eni strani je lažja interakcija proizvajalcev z dvema krmilnima sistemoma. Končni stranki pa omogoča, da lahko za interakcijo s strojem uporabi nadzorno ploščo krmilja CNC ali robota. To je odlično in je praktična prednost, zlasti ko struktura stroja preprečuje priročen pregled nad celotnim delovnim območjem.«

Napredna tehnologija in skupne izboljšave

Stroj, kot je pehalnik z rezilom CLC 200-SZ, predstavlja skupek tehnologij, ki izhaja iz 30 let izkušenj, pridobljenih v sektorju zobnikov; z veliko raziskavami in razvojem na področju numeričnih krmilnikov, ki jih je izvedel ta proizvajalec v svetovnem merilu.
Za optimiziranje elektronskega krmilnega sistema pehalnika z rezilom CLC 200-SZ so načrtovalci v tem podjetju iz italijanske dežele Emilija-Romanja tesno sodelovali s tehniki iz italijanske podružnice družbe FANUC. Pri tem so morali japonski raziskovalni laboratoriji in razvojni strokovnjaki opredeliti nekaj specifičnih funkcij, potrebnih za doseganje največje zmogljivosti glede natančnosti zobniških profilov.
Tehnološko srce rešitve družbe FANUC je kombinacija izvedbe visokohitrostnega profila prek funkcije AICC II in funkcije učenja, zaradi katerih CNC 31iB ustvarja visokohitrostne profile, usmerjene v kompenzacijo morebitnih preostalih napak z uporabo algoritmov umetne inteligence, ki jih je razvila družba FANUC in so v njeni lasti. Nato so bile uporabljene kontrolne kartice osi za visoko zmogljivost in hitrost ter vse značilne funkcije krmilj CNC družbe FANUC za upravljanje zobniških rezilnikov, kot sta EGB (elektronski menjalnik) in fleksibilni sinhroni nadzor za medsebojno sinhronizacijo različnih osi.
Poleg tega so načrtovalci družbe CLC v sodelovanju z lokalno podružnico družbe FANUC izvedli grafični vmesnik za zaslon Panel i, ki operaterjem omogoča preprosto programiranje stroja in ustvarjanje značilnih profilov elektronskega vodila na preprost in takojšnji način; seveda je dostopen tudi z nadzorne plošče robota prek neposredne povezave med obema sistemoma na podlagi omrežne povezave s protokolom Ethernet/IP.
Cervi pravi: »Že od vsega začetka cenimo način delovanja družbe FANUC zaradi neposrednega odnosa in razpoložljivosti, ki omogoča hitre rešitve za naše specifične potrebe. Je skoraj tako, kot da vsi delamo za isto podjetje in k strankam pristopamo na enak način. Tudi one to cenijo in so pokazale, da so zadovoljne, saj se zmeraj, ko se pokaže priložnost, vrnejo k nam in izberejo naše rešitve.«

Uporaba izdelkov FANUC