Hitra strojna popravila, na katera se lahko zanesete

V Evropskem servisnem središču FANUC popravimo skoraj vsak izdelek družbe FANUC, na zalogi pa imamo širok nabor nadomestnih delov, saj je središče predano vzpostavljanju delovanja vaših strojev, da začnejo z obratovanjem, kakor hitro je mogoče. Središče nudi centralizirane servisne storitve EOM, nahaja pa se v Luksemburgu, kar je strateška lokacija, zaradi katere zmanjšamo dostavni čas izdelkov po vsej Evropi. Da lahko jamčimo hitro izvedbo in zagotavljamo popravila v 24 urah, imamo na voljo popolno zalogo nadomestnih delov in najnovejšo opremo za preizkušanje. Za naročila popravil in posledično zagotavljanje minimalnega časa izpadov se obrnite na lokalno servisno pisarno FANUC.

Prenos brošure

Podaljšajte življenjsko dobo svojega stroja

Stroji FANUC so znani po svoji zanesljivosti in dolgi življenjski dobi. Da bodo svoje delo opravljali, kolikor je mogoče dolgo, servisno središče ponuja popolna popravila, ki jih nadgrajuje s popravili delov brez primere, tudi delov, starejših od 30 let. Mnogo nadomestnih delov je na voljo v obliki zamenjave, druge storitve pa vključujejo popolne preglede, popolni remont in obnovo, preglede in posodobitve programske opreme, pranje in barvanje ter preventivne preglede - vse postopke izvajamo v skladu s standardi ISO in nanje nudimo 12-mesečno garancijo.

Popolni nabor popravil strojev

VISOKOTEHNOLOŠKI OBRAT ZA POPRAVILA OEM

Servisno središče FANUC je opremljeno z izvirnimi preizkuševalnicami FANUC. V njem so zaposleni tehniki, izobraženi na Japonskem, ki naše izdelke poznajo do obisti, zato je središče vaš edini cilj za vsa popravila, menjave in obnovo izdelkov FANUC. Najnovejše posodobitve programske opreme, izvirni motorji in CNC stroji FANUC, popolni preizkusi delovanja in varnostni preizkusi, potrjeni z oznako CE - pri nas naredimo vse.