Kontinuerlig produktivitet

Effektivare plockning och packning

I dagens hektiska produktionsmiljöer kräver plocknings- och packningsarbete mycket av mänskliga operatörer, eftersom det kräver oavbrutet tempo, precision och rörlighet. Men oavsett om robotar plockar och packar ostpinnar, opraktiskt formade franska pajer eller pallar med blandad last, kan de utföra uppgifterna på ett regelbundet sätt med högt tempo utan behov av pauser. För att öka produktiviteten kan en specialutformad programvara användas för att samordna och synkronisera flera olika robotar som plockar och packar 2 000 produkter per minut på en linje. Detta slags automatisering sänker inte enbart dina kostnader i förhållande till manuell hantering utan sparar även värdefull produktionstid.

Kontakta oss nu

Plocka bättre och snabbare

Övertygande exempel för smartare plockning och packning

Plocka 2 000 delar per minut med hjälp av 10 robotar och avancerad programvara

FANUCs kostnadseffektiva köhanteringsprogram utgör en optimal lösning för linjespårningsapplikationer och applikationer med visuell linjespårning, som exempelvis plocklinjer, både för en och flera robotar. Med hjälp av de beprövade verktygen kan både nybörjare och experter skapa standardkonfigurationer och egna skräddarsydda lösningar. Bra lösningar går snabbt och enkelt att konfigurera med plug & play, kräver ingen TP-programmering och kan styras på ett enkelt sätt med hjälp av en extern konsol.