PANEL iH Pro



FANUC PANEL iH Pro cu ecran lat LCD de 21,5’’ este cea mai recentă lansare FANUC pentru linia de afișaje iHMI. Având un ecran mare Full-HD, afișarea simultană a mai multor informații este simplă. Operatorii pot avea afișat simultan pe ecran un manual și ecranul de operare, obținând informațiile necesare imediat și într-un mod convenabil, fără a comuta între ecrane. Procesorul Intel Core i5 puternic oferă posibilitatea de a rula simultan mai multe software-uri, cum ar fi simulări 3D sofisticate pe PANOUL iH Pro. Programele pentru piese pot fi verificate și îmbunătățite cu ușurință fără a apela la utilaje.
 

PANEL iH Pro folosește sistemul de operare Windows Embedded Standard. Astfel, sunt disponibile pe mașină un număr mare de aplicații comerciale. Pe de altă parte, Windows Embedded Standard este un mediu obișnuit pentru dezvoltarea de aplicații software personalizate. În plus, Windows Embedded Standard poate fi blocat cu ușurință pentru a preveni modificări la sistemul de operare și pentru a îmbunătăți securitatea.

 

Panel i 

PANEL i folosește sistemul de operare Windows Embedded Standard. Astfel, sunt disponibile pe mașină un număr mare de aplicații comerciale. Pe de altă parte, Windows Embedded Standard este un mediu obișnuit pentru dezvoltarea de aplicații software personalizate. În plus, Windows Embedded Standard poate fi blocat cu ușurință pentru a preveni modificări la sistemul de operare și pentru a îmbunătăți securitatea.

Sunt disponibile diverse dimensiune de afișaje de la 10,4” și până la 19” pentru a găsi PANEL i-ul perfect pentru nevoile dvs. Acestea au forma unor unități standard de afișare în designul FANUC pentru un aspect unitar.

Descărcaţi broşura

Concepute pentru ușurință în utilizare

Noul PANOU FANUC iH Pro cu ecran LCD lat acceptă orientările portret și peisaj. Tastatura hardware și panoul de comandă pot fi scoase, reducând astfel numărul de componente. PANOUL FANUC iH Pro este dotat cu un ecran tactil capacitiv de precizie care asigură o utilizare excelentă și permite operarea intuitivă similară cu un smartphone.