FANUC prezintă cea mai nouă apariție în gama de ecrane iHMI: Noul PANOU FANUC iH Pro cu ecran LCD lat de 21,5”. Având un ecran mare Full-HD, afișarea simultană a mai multor informații este simplă. Operatorii pot avea afișat simultan pe ecran un manual și ecranul de operare, obținând informațiile necesare imediat și într-un mod convenabil, fără a comuta între ecrane. Procesorul Intel Core i5 puternic oferă posibilitatea de a rula simultan mai multe software-uri, cum ar fi simulări 3D sofisticate pe PANOUL iH Pro. Programele pentru piese pot fi verificate și îmbunătățite cu ușurință fără a apela la utilaje.
Noul PANOU FANUC iH Pro cu ecran LCD lat acceptă orientările portret și peisaj. Modul portret face posibilă folosirea unei tastaturi virtuale și a panoului de comandă sub ecranul de operare. Tastatura hardware și panoul de comandă pot fi scoase, reducând astfel numărul de componente. PANOUL FANUC iH Pro este dotat cu un ecran tactil capacitiv de precizie care asigură o utilizare excelentă și permite operarea intuitivă similară cu un smartphone.