FANUC France ouvre ses portes ! Les prochains FANUC Yellow days se tiendront les 17 et 18 Mai 2016 à Lisses (91). Cet évènement regroupera les savoir-faire des 3 entités FANUC, désormais réunis sous la bannière FANUC France. Ces « Yellow days » seront un formidable vivier d’idées pour vos process de fabrication ! Plus de 30 cellules de démonstration, articulées autour d’applications robotisées innovantes et ingénieuses, mettront en scène la technologie 100% FANUC : la motorisation, la commande numérique, l’usinage par enlèvement de copeaux ou électroérosion à fil, l’injection plastique et bien sûr, la robotique ! Retrouvez l’ensemble des démonstrations et conférences proposées sur cette page et rejoignez-nous le 17 ou 18 Mai !
Télécharger l'invitation
FANUC Yellow Days - Inscription
CNC
- Présentation du Laser Fibre
- Nouvelle interface homme machine (IHM)
- Contrôle de 3 machines avec une seule Power Motion iA et chargement robotisé
- Démonstration des logiciels de simulation NC Guide et Roboguide
- Cellule education CNC
ROBOTS
- Robots configuration automobile
- Démonstration du M-2000iB/1700L. En option 2 300 kg, le robot le plus puissant du monde !
- Soudage FSW avec un robot M900iB/700
- CR-35iA avec la fonction hand guidance pour une programmation simplifiée
- Présentation du nouveau CR-7iA/7L
- Démonstration de la fonction de sécurité DCS (Dual Check Safety)
- Dépose de colle avec débit asservi grâce à la fonction ISD, avec un M-710iC/20L & vision 3DL
- Dépalettisation multi-formats avec un robot M-410iC/315
- Prise et dépose ultra-rapide avec un robot M-2iA/3S, système de vision et fonction iR Pick Tool
- Utilisation de la fonction iR PickTool avec 2 robots Delta : M-2iA/3S et M-2iA/3SL
- Soudure arc en dual arm : M-710iC/12L et AM-100iC/8L
- Robot de peinture P250iB en cabine
- Cellule education Robot
- Atelier vision
- Démonstrateur de la technologie FANUC à l'intérieur de la machine : moteurs, variateurs, E/S, CNC
- Cellule de nettoyage à jet avec LR mate 200iD/7C
- Préparation de commandes avec un robot M-20iA/20M et un système de vision 2D embarqué
- M-1iA/0.5A (6 axes) : démonstration de prise à la volée de vis (opération bol vibrant)
- Fonction ZDT (Zero Down Time) : diagnostic prédictif à distance du robot
- Cellules mobiles de Formation
- Solution de dévracage avec un M-10iA/20 et vision 3DL
- M900iB/280
- M410iC/500
MACHINES
- Fabrication d’outils tournants spéciaux sur machine électroérosion à fil Robocut α-C400iA-6 axes (option CCR) avec chargement et déchargement robotisé (LR mate 200iD)
- Usinage de moules sur machine électroérosion à fil Robocut α-C600iA avec fonction d’alignement automatique et mesure de la pièce par palpeur
- Injection plastique sur Roboshot 100T avec robot LR Mate 200iD sur rail pour le chargement et le déchargement
- Injection plastique sur Roboshot S30 avec chargement / déchargement robotisé
- Présentation du module Bi-K S-20iA sur Roboshot S-100iA
- Usinage de pistons avec un centre d’usinage Alpha D-21MiA5 équipé de 2 plateaux rotatifs DDR
- Usinage de culasses avec un centre d’usinage Alpha D21LiA5 équipé d’un plateau rotatif avec guidage DDR-T
- Usinage 5 axes en continu sur Robodrill
- Dévracage et chargement de bielles sur centre d’usinage Robodrill Alpha D-21LiA5 avec robot de type M-20iB/25
- Présentation du plus petit format Robodrill D21SiA5