Der zeitsparende Allrounder, der Ihre Stückkosten senkt

Als vielseitige Allrounder bieten die Modelle der FANUC ROBOCUT alle Möglichkeiten zum anspruchsvollen Drahterodieren mit höchster Präzision und makelloser Oberflächenqualität. Dabei übernehmen sie 80 % aller gängigen Schneidarbeiten ohne Änderungen im Setup. Und sollten doch einmal Anpassungen notwendig sein, geht das ganz einfach mit zahlreichen intelligenten Zusatzoptionen. Das spart Zeit und senkt die Stückkosten. Typisch FANUC!

Erfahren Sie mehr über Drahterodieren

Broschüre herunterladen

Extreme Genauigkeit bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten durch:


      • höchste Positioniergenauigkeit
      • hohe Stabilität in allen Achspositionen
      • Einsatz präzise gefertigter Drahtführungen
      • präzise Eckenkontrolle
      • Hochleistungsgenerator mit iPulse Verbindung mit optimal abgestimmten Technologien
      • Nano Interpolation der Servoachsen

 


Automatisches Gewindeschneiden in nur zehn Sekunden

Die einzigartige AWF2-Technologie von FANUC fädelt den Draht automatisch und sehr zuverlässig in gerade einmal zehn Sekunden ein. Da der Einfädelmechanismus nur sehr wenige Komponenten besitzt, ist es äußerst zuverlässig, einfach zu zerlegen, zu reinigen und wieder zu montieren.


Sie möchten Ihre Produktivität steigern?
Dann holen Sie uns an Bord!

Profitieren Sie von unserem persönlichen Support für Ihr Automationsprojekt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.