FANUC > Roboty > Vyhledávač robotů > Svařování elektrickým obloukem > ARC Mate 50iD Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhledávač robotů LR MateLR-10 Svařování elektrickým obloukem ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Kolaborativní robotyDELTA Roboty SCARA RobotsLakovací robotyM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Přehled sortimentuPříslušenství robotůVzdělávací sadaŘídicí jednotka J-30iB Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robot pro svařování elektrickým obloukem Nejnovější generace ARC Mate 50 v šestiosém standardním provedení představuje robustního univerzála, který dokáže udržet vysoký standard kvality i v náročném pracovním prostředí. POČET OS ROBOTU 6 DOSAH 717 mm NOSNOST 7 kg Stáhnout technický list Přednosti Vysoce kvalitní svařování pro nenáročné požadavky Tento lehký a kompaktní model se snadnou integrací je výborným řešením pro aplikace svařování s malým užitečným zatížením, které nevyžadují dlouhý dosah. Standardní třída ochrany IP67 Robustní konstrukce zápěstí IP67 zvládne plnit svou funkci spolehlivě i v tom nejnáročnějším prostředí výroby. Dokonalé řešení pro mokrá a prašná prostředí – odolává i tlakovému mytí. Vysoká kapacita Ideální řešení pro svařovací aplikace s nedostatkem prostoru a požadavkem na vysokou kapacitu. Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC Flexibilnější vzhled zlepšená interakce uživatele s novým iHMI průvodce nastavení programováním zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu Zjistěte více o řídicí jednotce robotu Nekonečné možnosti Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control. Pohodlí Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch Inteligence Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění Rozhraní Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus Pohyb Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu Bezpečnost Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze Příslušenství robotů Nekonečné možnosti Nejlepší ve třídě robotů pro užitečné zatížení 7 kg Nejlepší opakovatelnost ± 0,018 mm Volitelně třída ochrany IP69K Volitelně lze zvýšit třídu ochrany tohoto robotu na IP69K, takže je schopen odolat vysokotlakému parnímu čištění. Najděte tu správnou řídicí jednotku. Díky široké nabídce skříní pro výkonné řídicí jednotky robotů si snadno vyberete takové řešení, které nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám.
Vysoce kvalitní svařování pro nenáročné požadavky Tento lehký a kompaktní model se snadnou integrací je výborným řešením pro aplikace svařování s malým užitečným zatížením, které nevyžadují dlouhý dosah.
Standardní třída ochrany IP67 Robustní konstrukce zápěstí IP67 zvládne plnit svou funkci spolehlivě i v tom nejnáročnějším prostředí výroby. Dokonalé řešení pro mokrá a prašná prostředí – odolává i tlakovému mytí.
Vysoká kapacita Ideální řešení pro svařovací aplikace s nedostatkem prostoru a požadavkem na vysokou kapacitu.
Volitelně třída ochrany IP69K Volitelně lze zvýšit třídu ochrany tohoto robotu na IP69K, takže je schopen odolat vysokotlakému parnímu čištění.
Najděte tu správnou řídicí jednotku. Díky široké nabídce skříní pro výkonné řídicí jednotky robotů si snadno vyberete takové řešení, které nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám.