M-20iB/25C



Fast, clean and fully enclosed

The FANUC M-20iB/25C comes in special white paint indicating its resistance against cleaning agents and used in daily wash down operations typical for cleanroom environments such as 2nd-Food areas or the medial, optical, pharmaceutical or electronics industry. This model, based on the M-20iB series, was built with the intent to meet the standard requirements (IP67 standard) of such demanding environments - with no compromise of robot speed and repeatability. Based on its slim, entirely encapsulated design, the cleanroom robot reaches high flexibility levels, adding versatility to its ability to perform applications within compact cells. This Cleanroom Robot can achieve Cleanroom Class ISO 5.


AXIS ROBOT

6

REACH

1853 mm

LOAD CAPACITY

25 kg


Download Datasheet

Fraunhofer TESTED DEVICE®

M-20iB/25C è certificato "Fraunhofer TESTED DEVICE". Trattasi di un certificato riconosciuto a livello internazionale che qualifica in modo oggettivo l'idoneità di utilizzo di prodotti per applicazioni in sala sterile basandosi su standard e linee guida riconosciuti.

Impressioni dall'EMO 2017

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro