ROBOSHOT models



The ROBOSHOT range for precision injection moulding

Depending on the clamp unit size and the clamping force you require, choose from one of FANUC's a-SiB series models to accomplish extremely stable moulding. Delivering utmost precision and maximum reliability, every model in FANUC’s range of six AI Electric Injection Moulding machines has been designed to improve your productivity and cut your production costs.

 

DOWNLOAD THE BROCHURE

 

DOWNLOAD THE FLYER

α-S15iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 150 kN (15 tonf)
Max. / min. die height: 260/130 mm

Download datasheet

α-S30iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 300 kN (30 tonf)
Max. / min. die height:  330/150 mm

Download datasheet

α-S50iB

Meccanismo di chiusura: doppia leva a ginocchiera
Forza di serraggio: 500/650 kN (50/65 tnf)
Altezza stampo Max. / min.: 350/150 mm

Scarica la scheda tecnica

α-S100iB

Meccanismo di chiusura: doppia leva a ginocchiera
Forza di serraggio: 1000/1250 kN (100/125 tnf)
Altezza stampo Max. / min.: 450/150 mm

Scarica la scheda tecnica

α-S130iB

Meccanismo di chiusura: doppia leva a ginocchiera
Forza di serraggio: 1.300 kN (130 tonf)
Altezza stampo Max. / min.: 570/200 mm

Scarica la scheda tecnica

α-S150iBs

Meccanismo di chiusura: doppia leva a ginocchiera
Forza di serraggio: 1500/1800 kN (150/180 tnf)
Altezza stampo Max. / min.: 500/200 mm

Scarica la scheda tecnica

α-S150iB

Meccanismo di chiusura: doppia leva a ginocchiera
Forza di serraggio: 1500/1800 kN (150/180 tnf)
Altezza stampo Max. / min.: 500/200 mm

Scarica la scheda tecnica

α-S220iB

Meccanismo di chiusura: doppia leva a ginocchiera
Forza di serraggio: 2.200 kN (220 tonf)
Altezza stampo Max. / min.: 650/250 mm

Scarica la scheda tecnica

α-S300iB small capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S300iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S300iB large capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S450iB ultra small capacity

α-S450iB small capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet

α-S450iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet

α-S450iB large capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet