I display standard sono dispositivi dotati di monitor LCD dedicati ai CNC FANUC. Queste unità mostrano le schermate CNC agli operatori delle macchine. Sono disponibili 2 diversi tipi di display standard:
Unità di controllo di tipo montata su LCD, in cui l'unità CNC è montata nella parte posteriore dell'unità display. Questa soluzione economica consente di risparmiare spazio e riduce i costi.
Unità display per unità di controllo di tipo indipendente, in cui l'unità display è collegata a un'unità CNC indipendente tramite un cavo in fibra ottica. Questa versatile soluzione consente di racchiudere quanti più dispositivi possibili negli armadi, semplificando il raffreddamento e offrendo una soluzione EMC avanzata.
I display standard di FANUC sono dotati di softkey orizzontali e verticali, a seconda delle dimensioni dello schermo. Sono disponibili anche con un panello touch opzionale. Il pannello touch resistivo a punto singolo consente di utilizzare il display anche indossando guanti. Sono disponibili un'interfaccia per memory card e una porta USB per il trasferimento dei dati (es. l'inserimento dei programmi delle parti).
Molti display standard possono ospitare funzioni PC opzionali. La tecnologia PC integrata e il sistema operativo Windows Embedded Compact consentono di integrare applicazioni software personalizzate in modo economico. Per le applicazioni software più esigenti di fascia alta, si consiglia l'uso di PANEL i o PANEL iH Pro di FANUC.
I display standard sono disponibili in dimensioni comprese fra 8,4"" e 19"", per offrire una gamma completa: da soluzioni compatte per macchine economiche fino a schermi di grandi dimensioni per un'operabilità ottimale.