C-Executor



FANUC CNC provides a powerful set of tools to allow custom software developed in C to access the CNC functions.

Using the C-Language Executor functionality it is possible to develop customized CNC screens and powerful Human Machine Interfaces (HMI). It is also possible to add new functionality to the CNC, as well as machine control functions written in C.

The C-Language Library for C-Language Executor is a software library that allows custom software to access the CNC functions and be executed by the C-Language Executor functionality.

The C-Language Library for C-Language Executor is part of the CNC Application Development Kit.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs using C-Language 
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution 
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Libreria del linguaggio C per C-Language Executor

L'utilizzo di C-Language Executor come potente linguaggio di programmazione per la lavorazione meccanica e la gestione della macchina consente di sviluppare schermate, funzioni e programmi CNC personalizzati nonché interfacce HMI (Human Machine Interfaces) efficienti. È possibile inoltre aggiungere nuove funzionalità al sistema CNC in uso, con funzioni di controllo della macchina scritte in linguaggio C e modificare macro per seguire l'evoluzione della produzione e della macchina.