Robots FANUC avec feeder Asyril : alimentation très flexible de pièces en vrac



La collaboration de FANUC, bien connu comme spécialiste dédié à l'automatisation industrielle et Asyril, expert en systèmes d’alimentation flexibles, vous offre de toutes nouvelles possibilités d’alimentation hautement flexibles de composants délivrés en vrac.

Grâce au mécanisme de vibrations 3-axes des feeders Asycube, qui permet de déplacer les pièces dans toutes les directions, une séparation douce des composants est garantie. Le rétro-éclairage intégré et ajustable permet au robot FANUC une détection précise des pièces. Avec le processus de vision intelligent iRVision qui fait également partie de l’installation, le feeder et le robot réaliseront la séquence de mouvements adéquate, quelle que soit la position de la pièce sur le feeder.
 
Ce nouveau logiciel avec toutes les commandes du feeder,  est intégré dans le contrôleur
R-30iB du robot. Il est disponible pour tous les modèles de robots FANUC. La connexion est assurée par Ethernet et jusqu’à 8 feeders peuvent être branchés en même temps au contrôleur du robot.