ROBOSHOT models



The ROBOSHOT range for precision injection moulding

Depending on the clamp unit size and the clamping force you require, choose from one of FANUC's a-SiB series models to accomplish extremely stable moulding. Delivering utmost precision and maximum reliability, every model in FANUC’s range of six AI Electric Injection Moulding machines has been designed to improve your productivity and cut your production costs.

 

DOWNLOAD THE BROCHURE

 

DOWNLOAD THE FLYER

α-S30iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 300 kN (30 tonf)
Max. / min. die height:  330/150 mm

Download datasheet

α-S50iB

Затварящ механизъм: двойно действащ лостов механизъм
Усилие на затваряне: 500/650 kN (50/65 tonf)
Макс. / мин. височина на матрицата: 350/150 мм

Изтегли спецификация

α-S100iB

Затварящ механизъм: двойно действащ лостов механизъм
Усилие на затваряне: 1000/1250 kN (100/125 tonf)
Макс. / мин. височина на матрицата: 450/150 мм

Изтегли спецификация

α-S130iB

Затварящ механизъм: двойно действащ лостов механизъм
Усилие на затваряне: 1300 kN (130 tonf)
Макс. / мин. височина на матрицата: 570/200 мм

Изтегли спецификация

α-S150iBs

Затварящ механизъм: двойно действащ лостов механизъм
Усилие на затваряне: 1500/1800 kN (150/180 tonf)
Макс. / мин. височина на матрицата: 500/200 мм

Изтегли спецификация

α-S150iB

Затварящ механизъм: двойно действащ лостов механизъм
Усилие на затваряне: 1500/1800 kN (150/180 tonf)
Макс. / мин. височина на матрицата: 500/200 мм

Изтегли спецификация

α-S220iB

Затварящ механизъм: двойно действащ лостов механизъм
Усилие на затваряне: 2200 kN (220 tonf)
Макс. / мин. височина на матрицата: 650/250 мм

Изтегли спецификация

α-S300iB small capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S300iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S300iB large capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 3000/3500 kN (300/350 tonf)
Max. / min. die height: 650/300 mm

Download datasheet

α-S450iB ultra small capacity

α-S450iB small capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet

α-S450iB

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet

α-S450iB large capacity

Clamping mechanism: double toggle
Clamping force: 4500/5000 kN (450/500 tonf)
Max. / min. die height: 1000/350 mm

Download datasheet