Intelligente 3D-robotsimulatie

FANUC ROBOGUIDE is een robotsimulator die zowel de robotbewegingen als de toepassingsopdrachten simuleert. Zo is aanzienlijk minder tijd nodig om nieuwe bewegingsopstellingen te creëren. Cellen kunnen geheel offline worden ontworpen, getest en aangepast met een minimale impact op de productie. Voor het verkorten van de 3D-modelleertijd kunnen onderdelenmodellen als CAD-gegevens worden geïmporteerd van een pc. Dankzij de uitgebreide library met de simulatiesoftware kunnen gebruikers ook onderdelen selecteren en de afmetingen desgewenst aanpassen. ROBOGUIDE is intuïtief en zeer gebruiksvriendelijk, waardoor heel weinig of geen training is vereist. Ook zijn speciale tools beschikbaar voor specifieke toepassingen.

Download brochure

Verkrijg meer informatie over de nieuwste functies voor uw intelligente 3D-simulatiesoftware

Download flyer

Modelleren en besturen met robots voor snelle en probleemloze opstellingen

Dedicated robot simulation tools for motion applications

ROBOGUIDE is also available with a number of application-specific software tools. Whether it's deburring, handling, paint spraying, palletising or welding, every single motion-planning tool has been designed to improve productivity by eliminating the risk of error and reducing setup and cycle times.

ChamferingPRO

A step-by-step navigator lets you generate and simulate deburring programmes automatically. To generate the deburring paths, just click the lines to be deburred on the 3D CAD data.

HandlingPRO

Simulate and test material handling processes and conduct feasibility studies for robotic applications without the physical need and expense of a prototype work cell setup.

Download Flyer

PaintPRO

Graphical offline programming solution that simplifies robotic path teaching and paint process development. It contains special functionality for setting up paint gun displacement, spray size, overlap, paint pattern, paint speed and gun trigger timing.

Download flyer

OLPCPRO

Robot program development software that supports the development and maintenance of KAREL and Teach Pendant Programming.

PalletPRO

Can be used to completely build, debug and test a palletising application offline. The data created in PalletPRO can then be downloaded to a real robot controller containing the PalletTool software.

Download Flyer

WeldPRO

Simulate a robotic arc welding process in the 3-D world. Driven exclusively by a FANUC Virtual Robot Controller, WeldPRO is empowered with the most accurate program teaching tools and cycle time information available in any simulation package.

Download Flyer

iRPickPRO

FANUC’s latest plug-in to the ROBOGUIDE off-line programming tool, allows users to simulate high speed pick and place applications. iRPickPRO can then be downloaded to a real robot controller containing the iRPickPRO software.

Download Flyer